(単位:mm)
本体
形E5CD
形E5CD-B
設定ツール用ポートは、本製品の上面部にあります。
設定ツールを使用する際、パソコンと温度調節器を接続するために使用します。
接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)が必要です。
接続方法に関する詳細は、USB-シリアル変換ケーブルの取扱説明書を参照してください。
注. USB-シリアル変換ケーブルを接続したままで本製品を使用しないでください。
・取り付けパネル厚は1~5mmです。
・上下方向は密着取り付けはできませんので注意してください。(取り付け間隔を守ってください)
・防水になるように取り付けるには、本体に防水パッキンを挿入してください。
・複数台を取り付けて使用される場合、温度調節器の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。
・形Y92A-48N とUSB- シリアル変換ケーブルを組み合わせてご使用になる場合は、制御盤の厚さは1~3mmとしてください。
・形Y92S-P8とUSB-シリアル変換ケーブルを組み合わせてご使用になる場合は、制御盤の厚さは1~3mmとしてください。
オプション(別売)
USB-シリアル変換ケーブル
形E58-CIFQ2
端子カバー(プッシュインPlus端子台タイプには使用できません)
形E53-COV17
端子カバー(プッシュインPlus端子台タイプには使用できません)
形E53-COV23(3ヶ詰め)
製品に同梱されています。
端子カバーを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。
防水パッキン
形Y92S-P8〔DIN48×48用〕
製品に同梱されています。
防水パッキンを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。
防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。
(IP66の防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。
定期的な交換時期は使用環境によって異なります。お客様でご確認ください。3年以下を目安としてください。)
電流検出器
形E54-CT1
形E54-CT1L
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT1、形E54-CT1L
連続最高ヒータ電流:50A(50/60Hz)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:18±2Ω
形E54-CT3
形E54-CT3付属品
形E54-CT3L
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT3、形E54-CT3L
連続最高ヒータ電流:120A(50/60Hz)
(ただし、オムロンの温度調節器の連続最高ヒータ電流値は50Aです。)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:8±0.8Ω
アダプタ
形Y92F-45
注1. すでに形E5B□用にパネル加工されている場合にご使用ください。
2. アダプタの色は、黒色です。
3. 形Y92F-45をご使用の場合、USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2は使用できません。
USB-シリアル変換ケーブルで設定を行う場合は、パネル取り付け前に行ってください。
4. 本体に付属している形Y92F-49との組合せはご使用できません。
〈取り付け例〉
DINレール取付アダプタ(プッシュインPlus端子台タイプには使用できません)
形Y92F-52
注. 端子カバーとの併用はできません。
端子カバーを外してご使用ください。
形E5CDをDINレールへ取り付けるためのアダプタです。
盤内取り付けのための板金や、後付けのための盤面穴あけ加工が不要になります。
〈取り付け例〉
防水カバー
形Y92A-48N
取り付けアダプタ
形Y92F-49
製品に同梱されています。
紛失、破損した場合は別途でご注文ください。
フロントカバー
形Y92A-48D
注1. 防水パッキンを取り付けた状態ではご使用いただけません。
2. 材質特性上、製品表面が白曇りすることがございます。 使用上、問題となる場合はイソプロピルアルコール等でふき取ってからご使用ください。
軟質タイプのフロントカバーです。
カバーを装置したまま、製品を操作することができます。
フロントカバー
形Y92A-48H
硬質タイプのフロントカバーです。
誤操作防止等にお使いください。
ドローアウト治具(プッシュインPlus端子台タイプには使用できません)
形Y92F-58
メンテナンス時に端子配線を外さずに本体だけを引き抜く際に使用します。