Page top

E2EQ-□-IL□

IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ)

E2EQ-□-IL□

IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、 三大現場課題を解決! スパッタ環境で使用できる近接センサ

※ Web特別価格提供品

近接センサ形式検索

検出距離/材質/サイズなどの必要な条件を選んでいくだけで近接センサの形式を検索できます。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E2EQ-X3B4-IL2 2M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M12 検出距離3mm 伝送速度COM2 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2EQ-X3B4-IL2 5M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M12 検出距離3mm 伝送速度COM2 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2EQ-X3B4-IL3 2M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M12 検出距離3mm 伝送速度COM3 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2EQ-X3B4-IL3 5M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M12 検出距離3mm 伝送速度COM3 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2EQ-X3B4-M1TJ-IL2 0.3M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M12 検出距離3mm 伝送速度COM2 M12スマートクリック コネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2EQ-X3B4-M1TJ-IL3 0.3M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M12 検出距離3mm 伝送速度COM3 M12スマートクリック コネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2EQ-X7B4-IL2 2M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M18 検出距離7mm 伝送速度COM2 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2EQ-X7B4-IL2 5M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M18 検出距離7mm 伝送速度COM2 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2EQ-X7B4-IL3 2M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M18 検出距離7mm 伝送速度COM3 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2EQ-X7B4-IL3 5M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M18 検出距離7mm 伝送速度COM3 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2EQ-X7B4-M1TJ-IL2 0.3M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M18 検出距離7mm 伝送速度COM2 M12スマートクリック コネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2EQ-X7B4-M1TJ-IL3 0.3M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M18 検出距離7mm 伝送速度COM3 M12スマートクリック コネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2EQ-X10B4-IL2 2M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M30 検出距離10mm 伝送速度COM2 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2EQ-X10B4-IL2 5M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M30 検出距離10mm 伝送速度COM2 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2EQ-X10B4-IL3 2M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M30 検出距離10mm 伝送速度COM3 コード引き出しタイプ 2m 2D / 3D
E2EQ-X10B4-IL3 5M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M30 検出距離10mm 伝送速度COM3 コード引き出しタイプ 5m 2D / 3D
E2EQ-X10B4-M1TJ-IL2 0.3M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M30 検出距離10mm 伝送速度COM2 M12スマートクリック コネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D
E2EQ-X10B4-M1TJ-IL3 0.3M 直流3線式 IO-LINKタイプ シールド M30 検出距離10mm 伝送速度COM3 M12スマートクリック コネクタ中継タイプ 0.3m 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら