直流3線式 IO-Linkタイプ
| 項目 | サイズ | M12 | M18 | M30 |
|---|---|---|---|---|
| シールド | シールド | |||
| 形式 | 形E2EQ-X3B4-IL□ | 形E2EQ-X7B4-IL□ | 形E2EQ-X10B4-IL□ | |
| 検出距離 | 3mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | |
| 設定距離 *1 | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~8mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | |||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」参照) | |||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 鉄18×18×1mm | 鉄30×30×1mm | |
| 応答周波数 *2 | 1kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | |
| 電源電圧 | DC10~30V(リップル(p-p)10%も含む) | |||
| 消費電流 | 20mA以下 | |||
| 制御
出力 |
開閉容量 | 100mA以下 | ||
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||
| 表示灯 *1 | 標準I/Oモード(SIOモード)時:動作表示(橙色/点灯)、安定表示(緑色/点灯)
IO-Linkモード時:動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/点滅(1s周期)) |
|||
| 動作モード | PNP NO/NC切替式(工場出荷時設定 : NO)
詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
|||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力逆接保護、サージ吸収、負荷短絡保護 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 | |||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、社内規格 耐油 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長 2m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長 0.3m) | |||
| 材質 | ケース | フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) | ||
| 検出面 | フッ素樹脂 | |||
| 締付ナット | フッ素樹脂コーティング(基材:黄銅) | |||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | |||
| 主なIO-Link機能 | NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、
過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、 不安定出力(IO-Linkモード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、 通電時間の読み出し、イニシャルリセット |
|||
| 通信
仕様 |
IO-Link仕様 | Ver1.1 | ||
| 伝送速度 | -IL3:COM3(230.4kbps)、-IL2:COM2(38.4kbps) | |||
| データ長 | PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_2) | |||
| 最小サイクル
タイム |
-IL3(COM3):1ms、-IL2(COM2):2.3ms | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
注. IO-Link設定ファイル(IODDファイル)は、ソフトウェアからダウンロードしてください。
*1. 標準I/Oモード(SIOモード)は、緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。
(検出物体が過接近状態の場合は消灯しますが、検出性能としては安定な検出状態です。)
IO-Linkモード時は不安定検出の(Byte1_ bit4)が0となる範囲でお使いください。
(検出物体が過接近状態では、過接近検出の(Byte1_bit5)が1になりますが、検出性能としては安定な検出状態です。)
データの割り当てにつきましては取扱説明書をご覧ください。
*2. 応答周波数は平均値です。
測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。