(単位:mm)

コード引き出しタイプ

形E2EQ-X3B4-IL□

*1. ビニル絶縁丸形コード(難燃形) φ4
      3芯(導体断面積:0.3mm2、絶縁体径:φ1.3mm)標準2m
*2. 動作表示灯(橙)、安定表示灯/通信表示灯(緑)

形E2EQ-X7B4-IL□

*1. ビニル絶縁丸形コード(難燃形) φ6
      3芯(導体断面積:0.5mm2、絶縁体径:φ1.9mm)標準2m
*2. 動作表示灯(橙)、安定表示灯/通信表示灯(緑)

形E2EQ-X10B4-IL□

*1. ビニル絶縁丸形コード(難燃形) φ6
      3芯(導体断面積:0.5mm2、絶縁体径:φ1.9mm)標準2m
*2. 動作表示灯(橙)、安定表示灯/通信表示灯(緑)

コネクタ中継タイプ

形E2EQ-X3B4-M1TJ-IL□

*1. ビニル絶縁丸形コード(難燃形) φ4
      標準0.3m
*2. 動作表示灯(橙)、安定表示灯/通信表示灯(緑)

形E2EQ-X7B4-M1TJ-IL□

*1. ビニル絶縁丸形コード(難燃形) φ6
      標準0.3m
*2. 動作表示灯(橙)、安定表示灯/通信表示灯(緑)

形E2EQ-X10B4-M1TJ-IL□

*1. ビニル絶縁丸形コード(難燃形) φ6
      標準0.3m
*2. 動作表示灯(橙)、安定表示灯/通信表示灯(緑)

取りつけ穴加工寸法