オムロン IO-Link アプリ事例 異常検知による最短復旧

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメンテによる設備稼働率を向上します。(1分38秒)

オムロン IO-Link アプリ事例 個体識別による工数削減

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上します。(1分52秒)

オムロン IO-Link アプリ事例 状態監視による予兆保全1 近接センサ編

オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発生を大幅削減。装置の予兆保全に結び付けることができます。(1分25秒)