Page top

V680Sシリーズ 形式一覧

RFIDシステム

RFIDシステム V680Sシリーズ

アンテナ、アンプ、コントローラをひとつに集約した3 in 1タイプ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/05

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 68 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
データキャリア用アタッチメント, V600-D23P66N専用 標準在庫機種 ¥ 330 ¥ 360 カートに追加
RFタグ用アタッチメント, V680-D1KP58HTN用 標準在庫機種 ¥ 2,050 ¥ 2,250 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, φ20×2.7mm 標準在庫機種 ¥ 2,450 ¥ 2,690 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, φ80×t10mm 標準在庫機種 ¥ 14,600 ¥ 16,060 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 金属取りつけ, 34×34×3.5mm 標準在庫機種 ¥ 2,950 ¥ 3,240 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, 34×34×3.5mm 標準在庫機種 ¥ 2,450 ¥ 2,690 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 1kバイト, 非金属取りつけ, 95×36.5×6.5mm 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続), RFIDシステム Modbus TCPタイプ用, 専用コネクタ-専用コネクタタイプ, 10m 標準在庫機種 ¥ 15,800 ¥ 17,380 カートに追加
延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続), RFIDシステム Modbus TCPタイプ用, 専用コネクタ-専用コネクタタイプ, 20m 標準在庫機種 ¥ 19,400 ¥ 21,340 カートに追加
ケーブル(上位機器-リーダライタ接続), RFIDシステム Modbus TCPタイプ用, 専用コネクタ-RJ45コネクタタイプ, 10m 標準在庫機種 ¥ 15,800 ¥ 17,380 カートに追加
ケーブル(上位機器-リーダライタ接続), RFIDシステム Modbus TCPタイプ用, 専用コネクタ-RJ45コネクタタイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 12,100 ¥ 13,310 カートに追加
ケーブル(上位機器-リーダライタ接続), RFIDシステム Modbus TCPタイプ用, 専用コネクタ-RJ45コネクタタイプ, 5m 標準在庫機種 ¥ 14,600 ¥ 16,060 カートに追加
延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続), RFIDシステム Modbus TCPタイプ用, 専用コネクタ-専用コネクタタイプ(屈曲ケーブル), 10m 標準在庫機種 ¥ 26,500 ¥ 29,150 カートに追加
延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続), RFIDシステム Modbus TCPタイプ用, 専用コネクタ-専用コネクタタイプ(屈曲ケーブル), 2m 標準在庫機種 ¥ 19,400 ¥ 21,340 カートに追加
ケーブル(上位機器-リーダライタ接続), RFIDシステム Modbus TCPタイプ用, 専用コネクタ-RJ45コネクタタイプ(屈曲ケーブル), 10m 標準在庫機種 ¥ 26,500 ¥ 29,150 カートに追加
ケーブル(上位機器-リーダライタ接続), RFIDシステム Modbus TCPタイプ用, 専用コネクタ-RJ45コネクタタイプ(屈曲ケーブル), 5m 標準在庫機種 ¥ 22,000 ¥ 24,200 カートに追加
コネクタカバー, スリムタイプ, 材質 PBT, V680S-HMD63-E[][]用 標準在庫機種 ¥ 4,250 ¥ 4,670 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 非金属取りつけ, 40×40×5mm 標準在庫機種 ¥ 3,500 ¥ 3,850 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 金属取りつけ, 40×40×5mm 標準在庫機種 ¥ 4,200 ¥ 4,620 カートに追加
RFタグ, 電池レス, メモリ容量 2kバイト, 金属取りつけ, 86×54×10mm 標準在庫機種 ¥ 8,350 ¥ 9,180 カートに追加

全商品 68 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。