RFID V680Sシリーズ(Ethernetで簡単接続編)
RFIDシステムV680SシリーズはEthernet(Modbus/TCP)を標準搭載。PLCとケーブル一本で接続可能で配線工数が削減されます。(0分36秒)
RFID V680Sシリーズ(アンテナ・アンプ・コントローラ一体型編)
RFIDシステムV680Sシリーズはアンテナ・アンプ・コントローラを一体化した3in1タイプです。(0分38秒)
RFID V680Sシリーズ(簡単モニタリング編)
RFIDシステムV680SシリーズはWEBブラウザにて-本体設定、モニタリング、交信が可能です。専用ソフトもRFIDの専門知識も不要です。(0分48秒)
RFID V680Sシリーズ(簡単設置編)
RFIDシステムV680Sシリーズは交信領域が広く、指定の距離で設置するだけで安定交信するため誰でも簡単に最適設定ができます。また本体のLEDで交信状況を一目で確認できます。(1分14秒)