下記は1:1接続の構成です。スイッチングハブを使用することにより、リーダライタを複数台接続することができます。
EtherNet/IP
*1. リーダライタにはあらかじめM12コネクタ2個付き0.5m長ケーブルが固定接続されています。ケーブルは取り外しできません。
*2. Ethernetケーブルの最大延長距離は100mです。
Modbus TCP
注. 延長ケーブル形V680S-A40 □M(ケーブル長:10/20/50m)、形V680S-A50 □M(屈曲ケーブル ケーブル長:2/10/20m)との組み合わせにより最大60mまで延長可能です。
延長ケーブルはリーダライタとケーブルの間に使用してください。
延長ケーブル同士の接続はできません。
*1. ケーブル形V680S-A41 □M/-A42 □M/-A51 □Mのケーブル長は2/5/10mです。
*2. バラ線コネクタの端末処理はお客様にておこなってください。