リーダライタ
| 形状 | サイズ | ネットワーク | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
50×50×30mm | EtherNet/IP | 形V680S-HMD63-EIP |
![]() |
75×75×40mm | 形V680S-HMD64-EIP | |
![]() |
120×120×40mm | 形V680S-HMD66-EIP | |
![]() |
50×50×30mm | Modbus TCP(TCP/IP) | 形V680S-HMD63-ETN |
![]() |
75×75×40mm | 形V680S-HMD64-ETN | |
![]() |
120×120×40mm | 形V680S-HMD66-ETN |
RFタグ
V680Sシリーズ
| 種類 | メモリ容量 | 形状 | サイズ | 金属対応 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電池レス | 2kバイト | ![]() |
40×40×5mm | 金属取り付け | 形V680S-D2KF67M |
| 非金属取り付け | 形V680S-D2KF67 | ||||
![]() |
86×54×10mm | 金属取り付け | 形V680S-D2KF68M | ||
| 非金属取り付け | 形V680S-D2KF68 | ||||
| 8kバイト | ![]() |
40×40×5mm | 金属取り付け | 形V680S-D8KF67M * | |
| 非金属取り付け | 形V680S-D8KF67 * | ||||
![]() |
86×54×10mm | 金属取り付け | 形V680S-D8KF68M * | ||
| 非金属取り付け | 形V680S-D8KF68 * |
*形V680S-D8KF6□M/V680S-D8KF6□は、V680SシリーズリーダライタVer.2.00以降でご使用いただけます。
V680シリーズ
| 種類 | メモリ容量 | 形状 | サイズ | 金属対応 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電池レス | 1kバイト | ![]() |
φ20×2.7mm | 非金属取り付け | 形V680-D1KP54T |
![]() |
34×34×3.5mm | 金属取り付け | 形V680-D1KP66MT | ||
| 非金属取り付け | 形V680-D1KP66T | ||||
| 耐環境タイプ
電池レス |
![]() |
95×36.5×6.5mm | 非金属取り付け | 形V680-D1KP66T-SP | |
| 高温タイプ
電池レス |
![]() |
φ80×t10mm | 専用アタッチメント
取り付け |
形V680-D1KP58HTN |
注. V680シリーズ 8kバイトRFタグはV680Sシリーズリーダライタと交信可能です。
詳細は当社営業担当者にお問い合わせください。
RFタグ用アタッチメント
| 種類 | 形状 | 形式 |
|---|---|---|
| 形V680-D1KP66T用 | ![]() |
形V600-A86 |
| 形V680-D1KP58HTN用 | ![]() |
形V680-A80 |
| 形V680-D1KP54T用 | ![]() |
形V700-A80 |
コネクタカバー
アンテナまたはケーブルへの振動および衝撃への耐性を強化したい場合、以下の部品のご採用をご検討ください。
| 種類 | 固定方法 | 材質 | 形式 | 形状 | 対象リーダライタ |
|---|---|---|---|---|---|
| 標準
タイプ |
4箇所ねじ固定、
但し2箇所はリーダ ライタ取付ねじと 共締め固定 (*1) |
POM | 形V680S-A63 | ![]() |
形V680S-HMD63-ETN |
| 形V680S-A64 | ![]() |
形V680S-HMD64-ETN | |||
| 形V680S-A66 | ![]() |
形V680S-HMD66-ETN | |||
| スリム
タイプ |
2箇所ねじ固定
(*2) |
PBT | 形V680S-A63-S | ![]() |
形V680S-HMD63-ETN
形V680S-HMD63-EIP |
| 形V680S-A64-S | ![]() |
形V680S-HMD64-ETN
形V680S-HMD66-ETN 形V680S-HMD64-EIP 形V680S-HMD66-EIP |
*1. 形V680S-A63/A64/A66については固定用の取付穴は4箇所あります。
すでに設置済みのリーダライタに後から取り付ける場合や、リーダライタの取付穴以外に新規にコネクタカバー用の取付穴が設けられない場合はリーダライタ用の取付穴を使用した共締め2箇所で固定できます。これにより取付穴の追加なしでコネクタカバーを取付けることができます。共締めする2箇所についてはコネクタカバーの締め込み部の厚み分(形V680S-A63の場合11.2mm、形V680S-A64/A66の場合6mm)長いねじを使用ください。
なお、共締め以外に追加で2箇所をねじ固定頂き、4箇所で固定するとより保護強度が向上します。
*2. リーダライタの取付穴とは別に、コネクタカバー用に2箇所の取付穴が必要となります。
注. アンテナとの組立状態に関してましては、当社Webサイトより外形図をダウンロードいただきご確認ください。
ケーブル
EtherNet/IPタイプ用 Ethernetケーブル(推奨品)(上位機器-リーダライタ接続)
カテゴリ5以上のSTPケーブル(シールド付ツイストペアケーブル)を使用します。
| 商品名称 | ケーブル長(m)* | 形式 | |
|---|---|---|---|
| サイズ・線心数(対数):
AWG22 × 2P |
堅牢タイプ
両側コネクタ付ケーブル (M12/RJ45) ![]() |
0.3 | 形XS5W-T421-AMC-K |
| 0.5 | 形XS5W-T421-BMC-K | ||
| 1 | 形XS5W-T421-CMC-K | ||
| 2 | 形XS5W-T421-DMC-K | ||
| 5 | 形XS5W-T421-GMC-K | ||
| 10 | 形XS5W-T421-JMC-K | ||
| 堅牢タイプ
両側コネクタ付ケーブル (M12L形/RJ45) ![]() |
0.3 | 形XS5W-T422-AMC-K | |
| 0.5 | 形XS5W-T422-BMC-K | ||
| 1 | 形XS5W-T422-CMC-K | ||
| 2 | 形XS5W-T422-DMC-K | ||
| 5 | 形XS5W-T422-GMC-K | ||
| 10 | 形XS5W-T422-JMC-K | ||
*堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
注. 詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
EtherNet/IPタイプ用 電源ケーブル(推奨品)(電源-リーダライタ接続)
形XS5F-D42□-□80-□
| ケーブル仕様 | ケーブル
長さL(m) |
ケーブル
外径 (mm) |
ストレートタイプ | L形タイプ | 包装単位
(本) |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形式 | ||||
| 難燃性、
ロボット ケーブル |
1 | φ6 | 形XS5F-D421-C80-F | 形XS5F-D422-C80-F | 10 |
| 2 | 形XS5F-D421-D80-F | 形XS5F-D422-D80-F | 5 | ||
| 3 | 形XS5F-D421-E80-F | 形XS5F-D422-E80-F | |||
| 5 | 形XS5F-D421-G80-F | 形XS5F-D422-G80-F | |||
| 10 | 形XS5F-D421-J80-F | 形XS5F-D422-J80-F | 1 |
Modbus TCPタイプ用 ケーブル(上位機器-リーダライタ接続)
| タイプ | 形状 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 専用コネクタ-RJ45コネクタタイプ | ![]() |
2m | 形V680S-A41 2M |
| 5m | 形V680S-A41 5M | ||
| 10m | 形V680S-A41 10M | ||
| 専用コネクタ-RJ45コネクタタイプ
(屈曲ケーブル) |
![]() |
2m | 形V680S-A51 2M |
| 5m | 形V680S-A51 5M | ||
| 10m | 形V680S-A51 10M | ||
| 専用コネクタ-バラ線タイプ | ![]() |
2m | 形V680S-A42 2M |
| 5m | 形V680S-A42 5M | ||
| 10m | 形V680S-A42 10M |
Modbus TCPタイプ用 延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続)
| タイプ | 形状 | ケーブル長 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 専用コネクタ-専用コネクタタイプ | ![]() |
10m | 形V680S-A40 10M |
| 20m | 形V680S-A40 20M | ||
| 50m | 形V680S-A40 50M | ||
| 専用コネクタ-専用コネクタタイプ
(屈曲ケーブル) |
![]() |
2m | 形V680S-A50 2M |
| 10m | 形V680S-A50 10M | ||
| 20m | 形V680S-A50 20M |
注1. 延長ケーブルはリーダライタModbus TCPタイプ形V680S-HMD6□-ETNに使用できます。
2. ケーブルと延長ケーブルの最大延長距離は60mです。延長ケーブル同士の接続はできません。
産業用スイッチングハブ(推奨品)
| 商品名称 | 形状 | 機能 | ポート数 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 産業用
スイッチングハブ |
![]() |
優先度制御(QoS):
EtherNet/IPの制御データ優先 10/100BASE-TX、 Auto-Negotiation |
5 | 形W4S1-05D |