(単位:mm)

指定なき寸法公差:公差等級IT16

リーダライタ

EtheNet/IPタイプ

形V680S-HMD63-EIP

形V680S-HMD64-EIP

形V680S-HMD66-EIP

Modbus TCPタイプ

形V680S-HMD63-ETN

形V680S-HMD64-ETN

形V680S-HMD66-ETN

RFタグ

形V680S-D2KF67/-D2KF67M
形V680S-D8KF67/-D8KF67M

形V680S-D2KF68/-D2KF68M
形V680S-D8KF68/-D8KF68M

形V680-D1KP54T

形V680-D1KP66T/-D1KP66MT

形V680-D1KP66T-SP

形V680-D1KP58HTN

RFタグ用アタッチメント

形V680-D1KP66T用アタッチメント
形V600-A86

形V680-D1KP58HTN用アタッチメント
形V680-A80

形V680-D1KP54T用アタッチメント
形V700-A80

コネクタカバー

形V680S-A63
形V680S-A64
形V680S-A66
形V680S-A63-S
形V680S-A64-S

ケーブル(Modbus TCPタイプ用)

形V680S-A41 □M/形V680S-A51 □M *
専用コネクタ-RJ45コネクタタイプ

*V680S-A51 □Mは屈曲ケーブルです。ケーブルの色は黒色です。

形V680S-A42□M
専用コネクタ-バラ線タイプ

延長ケーブル(Modbus TCPタイプ用)

形V680S-A40 □M/形V680S-A50 □M *
専用コネクタ-専用コネクタタイプ

*V680S-A50 □Mは屈曲ケーブルです。ケーブルの色は黒色です。

Ethernetケーブル(推奨品)

プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12 ストレート/RJ45)
形XS5W-T421-□MC-K

プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12 L形/RJ45)
形XS5W-T422-□MC-K

電源ケーブル(EtherNet/IPタイプ用)(推奨品)

形XS5F-D42□-□80-□

注1. 難燃性、ロボットケーブル品(形XS5F-D42□-□80-F)はカバー色がワームグレーとなります。
icon_012. 詳細は、「産業用コネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-011)をご参照ください。