Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
V680S-HMD63-EIP 一体型リーダライタ EtherNet/IP 50×50×30mm 2D / 3D
V680S-HMD63-ETN 一体型リーダライタ Modbus TCP(TCP/IP) 50×50×30mm 2D / 3D
V680S-HMD64-EIP 一体型リーダライタ EtherNet/IP 75×75×40mm 2D / 3D
V680S-HMD64-ETN 一体型リーダライタ Modbus TCP(TCP/IP) 75×75×40mm 2D / 3D
V680S-HMD66-EIP 一体型リーダライタ EtherNet/IP 120×120×40mm 2D / 3D
V680S-HMD66-ETN 一体型リーダライタ Modbus TCP(TCP/IP) 120×120×40mm 2D / 3D
V680S-D2KF67 RFタグ 電池レスタイプ 2kバイト 角型 40×40×5mm 非金属取りつけ 2D / 3D
V680S-D2KF67M RFタグ 電池レスタイプ 2kバイト 角型 40×40×5mm 金属取りつけ 2D / 3D
V680S-D2KF68 RFタグ 電池レスタイプ 2kバイト 角型 86×54×10mm 非金属取りつけ 2D / 3D
V680S-D2KF68M RFタグ 電池レスタイプ 2kバイト 角型 86×54×10mm 金属取りつけ 2D / 3D
V680S-D8KF67 RFタグ 電池レスタイプ 8kバイト 角型 40×40×5mm 非金属取りつけ 2D / 3D
V680S-D8KF67M RFタグ 電池レスタイプ 8kバイト 角型 40×40×5mm 金属取りつけ 2D / 3D
V680S-D8KF68 RFタグ 電池レスタイプ 8kバイト 角型 86×54×10mm 非金属取りつけ 2D / 3D
V680S-D8KF68M RFタグ 電池レスタイプ 8kバイト 角型 86×54×10mm 金属取りつけ 2D / 3D
V680-D1KP54T RFタグ 電池レスタイプ 1kバイト 丸型 非金属取りつけ Φ20×2.7mm 2D / 3D
V680-D1KP58HTN RFタグ 電池レスタイプ 1kバイト 丸型 非金属取りつけ Φ80×t10mm 2D / 3D
V680-D1KP66MT RFタグ 電池レスタイプ 1kバイト 角型 34×34×3.5mm 金属取りつけ 2D / 3D
V680-D1KP66T RFタグ 電池レスタイプ 1kバイト 角型 34×34×3.5mm 非金属取りつけ 2D / 3D
V680-D1KP66T-SP RFタグ 電池レスタイプ 1kバイト 角型PFAパッケージ 95×36.5×6.5mm 2D / 3D
V600-A86 データキャリア用アタッチメント V600-D23P66N用 2D / 3D
V680-A60 専用インターフェースケーブル 2D / 3D
V680S-A63 コネクタカバー, 標準タイプ, POM, V680S-HMD63-ETN用 2D / 3D
V680S-A63-S コネクタカバー, スリムタイプ, PBT, V680S-HMD63-ETN/V680S-HMD63-EIP用 2D / 3D
V680S-A64 コネクタカバー, 標準タイプ, POM, V680S-HMD64-ETN用 2D / 3D
V680S-A64-S コネクタカバー, スリムタイプ, PBT, V680S-HMD64-ETN/V680S-HMD66-ETN/V680S-HMD64-EIP/V680S-HMD66-EIP用 2D / 3D
V680S-A66 コネクタカバー, 標準タイプ, POM, V680S-HMD66-ETN用 2D / 3D
V700-A80 RFタグ用アタッチメント V680-D1KP54T用 2D / 3D
W4S1-03B 産業用スイッチングハブ 3ポート 2D / 3D
W4S1-05B 産業用スイッチングハブ 5ポート 2D / 3D
W4S1-05C 産業用スイッチングハブ 5ポート 故障通知機能付 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら