(単位:mm)
本体
コード引き出しタイプ(シールドタイプ)
形E2E-C03SR8-WC-□□
形E2E-C04S12-WC-□□
* ビニル絶縁丸型コードφ2.9 3芯(導体断面積:0.14mm2、絶縁体径φ0.8) 標準2m
ロボット(耐屈曲)コードタイプは
ビニル絶縁丸型コードφ2.9 3芯(導体断面積:0.15mm2、絶縁体径φ1.05) 標準2m
形E2E-C05S01-WC-□□
* ビニル絶縁丸型コードφ2.9 3芯(導体断面積:0.14mm2、絶縁体径φ0.8) 標準2m
ロボット(耐屈曲)コードタイプは
ビニル絶縁丸型コードφ2.9 3芯(導体断面積:0.15mm2、絶縁体径φ1.05) 標準2m
形E2E-C06S02-WC-□□
* ビニル絶縁丸型コードφ4 3芯(導体断面積:0.14mm2、絶縁体径φ0.85) 標準2m
ロボット(耐屈曲)コードタイプは
ビニル絶縁丸型コードφ4 3芯(導体断面積:0.3mm2、絶縁体径φ1.2) 標準2m
形E2E-S04SR8-WC-□□
*耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ(別売)固定用のねじ切りです。
締付ナット・歯付座金は取りつけられません。
形E2E-S05S12-WC-□□
* ビニル絶縁丸型コードφ2.9 3芯(導体断面積:0.14mm2、絶縁体径φ0.8) 標準2m
ロボット(耐屈曲)コードタイプは
ビニル絶縁丸型コードφ2.9 3芯(導体断面積:0.15mm2、絶縁体径φ1.05) 標準2m
*耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ(別売)固定用のねじ切りです。
締付ナット・歯付座金は取りつけられません。
M8コネクタ中継タイプ(0.3m)(シールドタイプ)
形E2E-C03SR8-CJ-□□
形E2E-C04S12-CJ-□□
形E2E-C06S02-CJ-□□
形E2E-S04SR8-CJ-□□
*このねじ切り部には締付ナット・歯付座金は取りつけられません。
形E2E-S05S12-CJ-□□
*このねじ切り部には締付ナット・歯付座金は取りつけられません。
M8コネクタタイプ(シールドタイプ)
形E2E-C04S12-MC-□□
形E2E-C06S02-MC-□□
形E2E-S05S12-MC-□□
コード引き出しタイプ(非シールドタイプ)
形E2E-C03N02-WC-□□
形E2E-C04N03-WC-□□
* ビニル絶縁丸型コードφ2.9 3芯(導体断面積:0.14mm2、絶縁体径φ0.8) 標準2m
ロボット(耐屈曲)コードタイプは
ビニル絶縁丸型コードφ2.9 3芯(導体断面積:0.15mm2、絶縁体径φ1.05) 標準2m
形E2E-C06N04-WC-□□
* ビニル絶縁丸型コードφ4 3芯(導体断面積:0.14mm2、絶縁体径φ0.85) 標準2m
ロボット(耐屈曲)コードタイプは
ビニル絶縁丸型コードφ4 3芯(導体断面積:0.3mm2、絶縁体径φ1.2) 標準2m
形E2E-S04N02-WC-□□
* 耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ(別売)固定用のねじ切りです。
締付ナット・歯付座金は取りつけられません。
形E2E-S05N03-WC-□□
*1. ビニル絶縁丸型コードφ2.9 3芯(導体断面積:0.14mm2、絶縁体径φ0.8) 標準2m
ロボット(耐屈曲)コードタイプは
ビニル絶縁丸型コードφ2.9 3芯(導体断面積:0.15mm2、絶縁体径φ1.05) 標準2m
*2. 耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ(別売)固定用のねじ切りです。
締付ナット・歯付座金は取りつけられません。
M8コネクタ中継タイプ(0.3mm)(非シールドタイプ)
形E2E-C03N02-CJ-□□
形E2E-C04N03-CJ-□□
形E2E-C06N04-CJ-□□
形E2E-S04N02-CJ-□□
*このねじ切り部には締付ナット・歯付座金は取りつけられません。
形E2E-S05N03-CJ-□□
*このねじ切り部には締付ナット・歯付座金は取りつけられません。
M8コネクタタイプ(非シールドタイプ)
形E2E-C04N03-MC-□□
形E2E-C06N04-MC-□□
形E2E-S05N03-MC-□□
アクセサリ
取りつけ金具
形Y92E-SC03(φ3ブロック)
材質:鉄
形Y92E-SC04(φ4ブロック)
材質:鉄
形Y92E-SC05(φ5.4ブロック)
材質:鉄
形Y92E-SC06(φ6.5ブロック)
材質:鉄
形Y92E-SS04(M4ネジ用)
材質:鉄
形Y92E-SS05(M5ネジ用)
材質:鉄
耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ(別売)
形Y92E-STS04-□
L=0.5m(形Y92E-STS04-05)、1m(形Y92E-STS04-10)
形Y92E-STS05-□
L=0.5m(形Y92E-STS05-05)、1m(形Y92E-STS05-10)
センサI/Oコネクタ
形XS3F-M32□-30□-□
ストレート
L形