グローバルな小径タイプを品揃え(φ3、φ4、φ5.4、φ6.5、M4、M5)

長距離検出の非シールドタイプもラインアップ。ワークがばたついても安定検出する長距離性能で安心してご使用いただけます。

明るい動作表示灯で動作状態の確認も簡単にできます

360度に配置された4灯の表示灯で見やすくなりました。

検出タイミングをシャープにする高速応答性

Max.5kHzの応答周波数

配線ミスでの故障を防ぐ保護回路

負荷短絡保護や出力逆接続保護回路が装備されました。

エコに貢献、従来比2/3倍の低消費電流

全て10mA以下の消費電流

耐断線用保護ステンレススパイラルチューブを準備

M4,M5サイズ用に保護チューブをラインアップ。ひっかけや衝撃による断線を低減します。