サイズ φ3 φ4 φ5.4 φ6.5 M4 M5
シールド シールド 非シールド シールド 非シールド シールド シールド 非シールド シールド 非シールド シールド 非シールド
形式 形E2E-
C03SR8□
形E2E-
C03N02□
形E2E-
C04S12□
形E2E-
C04N03□
形E2E-
C05S01□
形E2E-
C06S02□
形E2E-
C06N04□
形E2E-
S04SR8□
形E2E-
S04N02□
形E2E-
S05S12□
形E2E-
S05N03□
検出距離(23℃にて) 0.8mm±10% 2mm±10% 1.2mm±10% 3mm±10% 1mm±10% 2mm±10% 4mm±10% 0.8mm±10% 2mm±10% 1.2mm±10% 3mm±10%
設定距離 *1
(検出距離×0.7)
0~0.56mm 0~1.4mm 0~0.84mm 0~2.1mm 0~0.7mm 0~1.4mm 0~2.8mm 0~0.56mm 0~1.4mm 0~0.84mm 0~2.1mm
応差 検出距離の15%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄3×3×
1mm
鉄6×6×
1mm
鉄4×4×
1mm
鉄9×9×
1mm
鉄5.4×
5.4×1mm
鉄6.5×
6.5×1mm
鉄12×12
×1mm
鉄3×3×
1mm
鉄6×6×
1mm
鉄4×4×
1mm
鉄9×9×
1mm
応答周波数 *2 5kHz 3.5kHz 4kHz 2kHz 4kHz 3kHz 3kHz 5kHz 3.5kHz 4kHz 2kHz
電源電圧
(使用電圧範囲) *3
DC10~30V(リップル(p-p)10%も含む)
消費電流 10mA以下
制御
出力
*4
開閉容量 オープンコレクタ
50mA以下
オープンコレクタ
100mA以下
オープンコレクタ
200mA以下
(60~70℃:100mA)
オープンコレクタ
50mA以下
オープンコレクタ
100mA以下
残留電圧 2V以下 *5
表示灯 動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。
動作モード C1/C2:NPNタイプ(マイナスコモン)、B1/B2:PNPタイプ(プラスコモン)
C1/B1タイプ:NO(近づいてON)、C2/B2タイプ:NC(離れてON)
保護回路 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接保護
周囲温度範囲 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし結露しないこと)
温度の影響 -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離の±15%以内
電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造 IEC規格IP67、社内規格耐油 *6
接続
方式
コード引き出しタイプ あり あり あり あり あり あり
M8コネクタ中継タイプ あり あり なし あり あり あり
M8コネクタタイプ なし あり なし あり なし あり
質量
(梱包
状態)
コード引き出しタイプ 約25g 約30g 約35g 約35g 約35g 約55g 約55g 約30g 約30g 約35g 約40g
M8コネクタ中継タイプ 約20g 約20g 約15g 約20g ― 約20g 約25g 約20g 約20g 約20g 約20g
M8コネクタタイプ ― ― 約10g 約10g ― 約10g 約15g ― ― 約15g 約15g
材質 ケース SUS303(EN1.4305)*7 黄銅 ニッケルメッキ SUS303(EN1.4305)*7
検出面 耐熱ABS
締付ナット *8 なし SUS430(EN1.4016)*7
歯付座金 *8 なし SUS303(EN1.4305)*7
コード 塩化ビニル(PVC)
付属品 取扱説明書 あり
形式ラベル あり
取付金具 別売

*1. 設定距離以内でお使いいただくことで、高速応答性や、より安定した繰り返し精度が得られます。
*2. 応答周波数は平均値です。
*3. 電源を12Vでお使いいただく方が、内部自己発熱の影響を受けにくいため、より安定した繰り返し精度が得られます。
*4. 制御出力は20mA以下の方が、内部自己発熱の影響を受けにくいため、より安定した繰り返し精度が得られます。
*5. φ3、M4 負荷電流50mA、コード長2m時
   φ4、φ5.4、M5 負荷電流100mA、コード長2m時
   φ6.5 負荷電流200mA コード長2m時
*6. 社内規格耐油 :不水溶性油に対する性能です。(テスト状態は下図)
*7. EN規格の材料名です。
*8. 締付ナット2枚、歯付座金1枚。

耐油テスト状態

テスト時間経過後に下記の特性に問題ないことを確認しております。
(1)外観(製品特性に影響を与えるダメージがないこと)
(2)動作確認(ON/OFF)
(3)絶縁抵抗(50MΩ以上500VDCメガ)
(4)耐電圧(AC500V 1分間)
(5)耐水性(IP67)