| 項目 | 定格電流
(mA) |
コイル
抵抗(Ω) |
コイルインダクタンス(H) | 動作電圧 | 復帰電圧 | 最大許容
電圧 |
消費電力
(VA・W) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 鉄片開放時 | 鉄片動作時 | 定格電圧に対する割合 | ||||||
| AC | 12 | 142 | - | - | - | 75%
以下 |
15%
以上 |
110% | 約1.7~
2.5 |
| 24 | 71 | ||||||||
| 50 | 34 | ||||||||
| 100~120 | 17.0~20.4 | 75V以下 | 18V以上 | 132V | |||||
| 200~240 | 8.5~10.2 | 150V以下 | 36V以上 | 264V | |||||
| DC | 6 | 317 | 18.9 | 0.09 | 0.21 | 75%
以下 |
15%
以上 |
110% | 約1.9 |
| 12 | 158 | 75 | 0.37 | 0.88 | |||||
| 24 | 79 | 303 | 1.42 | 3.54 | |||||
| 48 | 40 | 1,220 | 6.1 | 15.3 | |||||
| 100 | 19 | 5,260 | 21.3 | 60.0 | |||||