Page top

G7L

パワーリレー

G7L

高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー

※ Web特別価格提供品

本商品ご採用検討時のお願い

必ずご確認いただきたい情報があります。詳細は弊社電子部品サイトでご案内しています。

• 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。

• AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。

• 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。

• 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。

• タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。表面接続ソケットも用意しました。

• 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得。

• 接点間隔3mmの安全設計。

• 標準品はULクラスBのコイルを採用。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら