★必ず「共通の注意事項」を合わせてご覧の上、正しくお使いください。
シール形極超小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2017/06/22
★必ず「共通の注意事項」を合わせてご覧の上、正しくお使いください。
リード線を端子へはんだづけする際は、端子の穴に導体をからげてから、作業を行ってください。
はんだづけの処理時間は、目安として、こて先温度250℃のはんだごてで3秒以下とし、はんだづけ後1分間は外力を与えないようにしてください。過大な温度での作業や長時間の加熱はスイッチの特性劣化の原因となります。
・リード線タイプは下記の規格に対する試験条件を満足していますが、これらの試験はすべて一定時間水中に放置した後の水の浸入を確認するものであり、水中で開閉動作を行うものではありません。
JIS C0920:電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
IEC 60529:Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)
保護等級:IP67(水深1m水中に30分放置した後の水の浸入を確認)
油および薬品の付着を避けてください。
仕様材料の変質、および劣化を起こすことがあります。
取りつけにはM2.3ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。その際の締めつけトルクは0.20~0.29N・mとしてください。
リード線に荷重が加わった状態や、折り曲げるような配線はしないでください。スイッチの破損、シール性劣化の原因となります。
使用領域範囲内でご使用いただく場合でも、突入・サージが発生する負荷の場合は、耐久性低下の原因となりますので、必要に応じて接点保護回路を挿入してください。
情報更新 : 2017/06/22
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.