Page top

2019/03 受注終了

F3SR-B

セーフティライトカーテン

F3SR-B

タフ&ベーシック。セーフティライトカーテンに新たなラインナップ。3つの表示灯で見えるから「わかる」へ進化

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
F3SR-430B[][][][]+F39-LR1+F39-LR2(BACKMOUNT) セーフティライトカーテン Type4 上下取付金具(F39-LR1)・中間金具(F39-LR2)使用時 背面取り付け 2D / 3D
F3SR-430B[][][][]+F39-LR1+F39-LR2(SIDEMOUNT) セーフティライトカーテン Type4 上下取付金具(F39-LR1)・中間金具(F39-LR2)使用時 側面取り付け 2D / 3D
F39-HRB[][][][] スパッタ保護カバー 2D / 3D
F39-JD3A 片側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット) 3m 2D / 3D
F39-JD7A 片側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット) 7m 2D / 3D
F39-JD10A 片側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット) 10m 2D / 3D
F39-JD15A 片側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット) 15m 2D / 3D
F39-JD20A 片側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット) 20m 2D / 3D
F39-LR1 上下取付金具 2D / 3D
F39-LR2(BACKMOUNT) 中間金具(背面取付) 2D / 3D
F39-LR2(SIDEMOUNT) 中間金具(側面取付) 2D / 3D
F39-LR3(BACKMOUNT) フリーロケーション取付金具(背面取付) 2D / 3D
F39-LR3(SIDEMOUNT) フリーロケーション取付金具(側面取付) 2D / 3D
F39-PTR レーザーポインタ 2D / 3D
G7SA-2A2B 基準形 4極(2a2b) 2D / 3D
G7SA-3A1B 基準形 4極(3a1b) 2D / 3D
G7S-3A3B-E 基準形 10Aタイプ 6極(3a3b) 2D / 3D
G7S-4A2B-E 基準形 10Aタイプ 6極(4a2b) 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら