本体

セーフティライトカーテン 形F3SR-430B(タイプ4/PNP出力)

アプリケーション 最小検出物体 光軸ピッチ 形状 検出距離 光軸数 検出幅(mm) 形式
手・腕検出 φ30mm 20mm 2622_lu_1_1 (Long配線)
5~20m
(赤外光)
8~112 190~2270 形F3SR-430B□□□□
(Short配線)
0.3~7m
(赤外光)

注. 接続用コードは本体に付属しておりません。別売のコネクタコードを必ずご購入ください。

セーフティライトカーテン形式一覧
形F3SR-430Bシリーズ(最小検出物体30mm/PNP出力)

形式 光軸数 検出幅(mm)*
形F3SR-430B0190 8 190
形F3SR-430B0270 12 270
形F3SR-430B0350 16 350
形F3SR-430B0430 20 430
形F3SR-430B0510 24 510
形F3SR-430B0590 28 590
形F3SR-430B0670 32 670
形F3SR-430B0750 36 750
形F3SR-430B0830 40 830
形F3SR-430B0910 44 910
形F3SR-430B0990 48 990
形F3SR-430B1150 56 1150
形F3SR-430B1310 64 1310
形F3SR-430B1470 72 1470
形F3SR-430B1630 80 1630
形F3SR-430B1790 88 1790
形F3SR-430B1950 96 1950
形F3SR-430B2110 104 2110
形F3SR-430B2270 112 2270

*検出幅(mm)=センサ全長

アクセサリ(別売)

片側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット)
単体セーフティリレー、セーフティリレーユニット、セーフティコントローラ等、各種安全回路との配線用

形状 コード長 仕様 形式
2622_lu_3_1 3m M12コネクタ(8ピン)-
バラ線8本+シールド線
形F39-JD3A
7m 形F39-JD7A
10m 形F39-JD10A
15m 形F39-JD15A
20m 形F39-JD20A

両側コネクタコード(投光器用・受光器用、2本1セット)
コントロールユニット 形F3SP-B1Pとの接続用、コード延長用

形状 コード長 仕様 形式
2622_lu_4_1 0.5m M12コネクタ(8ピン)-
M12コネクタ(8ピン)
形F39-JDR5B
1m 形F39-JD1B
3m 形F39-JD3B
5m 形F39-JD5B
7m 形F39-JD7B
10m 形F39-JD10B
15m 形F39-JD15B
20m 形F39-JD20B

セーフティリレー

種類 形状 仕様 形式 備考
形G7SA
セーフティリレー
2622_lu_5_1 ・極数:4極
・接点構成:2A2B
・開閉部 定格負荷:
AC250V 6A、DC30V 6A
形G7SA-2A2B その他の形式、ソケットの形式などの
詳細は、セーフティコンポ 総合カタログ
(カタログ番号:SAOO-207)を参照ください。
・極数:4極
・接点構成:3A1B
・開閉部 定格負荷:
AC250V 6A、DC30V 6A
形G7SA-3A1B
形G7S-□-E
セーフティリレー
2622_lu_5_2 ・極数:6極
・接点構成:4A2B
・開閉部 定格負荷:
AC250V 10A、DC30V 10A
形G7S-4A2B-E その他の形式、ソケットの形式などの
詳細は、セーフティコンポ 総合カタログ
(カタログ番号:SAOO-207)を参照ください。
・極数:6極
・接点構成:3A3B
・開閉部 定格負荷:
AC250V 10A、DC30V 10A
形G7S-3A3B-E

コントロールユニット

形状 出力 形式 備考
2622_lu_6_1 リレー、3a+1b 形F3SP-B1P 形F3SR-Bとの接続には、両側コネクタ
コード形F39-JD□Bをご使用ください。

テストロッド

直径 形式
φ14mm F39-TRD14
φ20mm F39-TRD20
φ25mm F39-TRD25
φ30mm F39-TRD30

レーザポインタ

形状 適用センサ 形式 備考
2622_lu_11_1 形F3SR-430Bシリーズ 形F39-PTR センサ取りつけ時の光軸調整用レーザポインタ

スパッタ保護カバー(投光器・受光器共用、2本1セット)(検出距離減衰率10%)

形状 適用センサ 形式
2622_lu_7_1 形F3SR-430Bシリーズ 形F39-HRB□□□□ *

*形式中の□□□□には、形F3SR-Bの検出幅(形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。
注. スパッタ保護カバー装着時は、形F3SR-Bの検出距離が約10%短くなります。

上下金具(センサ本体には付属しておりません。)

形状 仕様 形式 用途 備考
2622_lu_8_1 上下取りつけ用 形F39-LR1 形F3SR-Bの上下取りつけ金具
側面取りつけ、背面取りつけが可能
4個1セット
(投光器用2個、
受光器用2個)

中間金具(センサ本体には付属しておりません。センサ長に応じ選定ください。)

形状 仕様 形式 用途 備考
2622_lu_9_1 中間金具 形F39-LR2 形F3SR-Bの上下金具と併用。
側面取りつけ、背面取りつけが可能
2個1セット
(必要個数については
下記*を参照ください。)

フリーロケーション金具(センサ本体には付属しておりません。センサ長に応じ選定ください。)

形状 仕様 形式 用途 備考
2622_lu_12_1 フリーロケーション
取りつけ金具
形F39-LR3 上下金具を使用せずに任意の
場所で取りつけることが可能
2個1セット
(必要個数については
下記*を参照ください。)

*中間金具の必要個数について(センサ片側のみの個数)
・上下金具+中間金具(形F39-LR2)を使用する場合

検出幅(mm) 上下金具数量 中間金具数量
0190~0990 2 0
1070~1950 2 1
2030~2270 2 2

・フリーロケーション取りつけ金具(形F39-LR3)のみを使用 する場合

検出幅(mm) フリーロケーション金具数量
0190~0750 2
0830~1470 3
1630~2110 4
2270 5