(単位:mm)

本体

上下金具を使用する場合
背面取りつけ時

側面取りつけ時

アクセサリ(別売)

上下金具
形F39-LR1

中間金具
形F39-LR2

背面取りつけ時
側面取りつけ時

フリーロケーション金具
形F39-LR3

背面取りつけ時
側面取りつけ時
取りつけ金具の必要数量

各検出幅のセンサの取りつけに必要な金具の数量は以下の通りです。
・上下金具+中間金具(形F39-LR2)を使用する場合

・フリーロケーション取りつけ金具(形F39-LR3)のみを使用 する場合

片側コネクタコード
形F39-JD3A(L=3m)
形F39-JD7A(L=7m)
形F39-JD10A(L=10m)
形F39-JD15A(L=15m)
形F39-JD20A(L=20m)

両側コネクタコード
形F39-JDR5B(L=0.5m)
形F39-JD1B(L=1m)
形F39-JD3B(L=3m)
形F39-JD5B(L=5m)
形F39-JD7B(L=7m)
形F39-JD10B(L=10m)
形F39-JD15B(L=15m)
形F39-JD20B(L=20m)

コントロールユニット
形F3SP-B1P

レーザポインタ
形F39-PTR

スパッタ保護カバー
形F39-HRB□□□□