「わかる」から簡単
直感的に「わかる」3つの表示灯
光軸合わせが簡単
大型上/下端入光表示灯【世界初】
(高輝度白色LED)
*当社調べ2009年8月現在
光電センサ感覚で光軸が微調整できる
安定表示灯(緑色LED)
メンテナンスが簡単
直感的に「わかる」エラー種別表示灯
エラーが直感的に「わかる」ように、LED点滅のみでシンプルに表示。
エラー内容が、一目瞭然です。
安全距離設計が簡単
全形式、応答時間15ms固定。
安全距離の計算が簡単で設計しやすい。
タフだから頼れる
厳しい現場環境にも対応
衝撃に強い肉厚のボディハウジング
形MS4800で定評のある肉厚ボディハウジング構造を継承。
頑強なボディで壊れにくい。
IP67対応の保護構造で耐環境性UP
OリングによるシーリングでIP67対応保護構造を実現。
クーラントに強いNBRゴム使用。
長距離だから便利
20mまで届く
配線切替で簡単な検出距離設定
検出距離設定は、長距離(5~20m)と近距離(0.3~7m)の2パターン。
検出距離切替は、入力線(検出距離選択入力)1本だけで簡単に設定できます。
また、配線時に設定するので、切替工数を取られることがありません。
ケーブル延長は、100mまでOK
使えるアプリケーションの幅が拡がり、配線設計が簡単になりました。
安心して使える
使える安心をひとまとめに
電源電圧 DC24V±20%だから、安心
瞬停や電圧降下に強く、安心して使えます。
相互干渉に強いから、安心
形F3SJで培った信頼性の高い
オムロン独自の干渉光防止アルゴリズムを継承。相互干渉を3セットまで防止。
ISO13849-1 PLeまで対応可能。
ヨーロッパをはじめとする主要な安全規格も認証取得。