本体

形式 形F3SR-430B□□□□ *1
センサの種類 Type4 セーフティライトカーテン
安全カテゴリ カテゴリ 4、3、2、1、Bの安全対策用
最小検出物体 不透明体 直径30mm
光軸ピッチ 20mm
光軸数 8~112光軸
検出幅 190~2270mm
レンズ径 7mm×12mm
検出距離 *2 長距離配線時:5~20m
短距離配線時:0.3~7m
応答時間 ON→ OFF:15ms以下、OFF→ ON:60ms以下
電源投入後立ち上がり時間 2s以下
電源電圧(Vs) DC24V±20%(リップルp-p 10%以下)
消費電流(無負荷時) 下表の「形式/消費電流一覧」を参照ください。
光源(発光波長) 赤外LED(波長870nm)
有効開口角(EAA) IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以内
制御出力(OSSD) PNPトランジスタ出力×2、負荷電流500mA以下、
残留電圧2V以下(コード延長による電圧の低下は除く)、漏れ電流1mA以下
許容容量負荷は次の通りコードの総延長長さにより異なります。*3
 100m以下: 0.05μF以下
 70m以下: 0.5μF以下
 50m以下: 1.0μF以下
出力動作モード 入光時ON
入力電圧 テスト入力、リセット入力、外部リレーモニタ入力、機能選択入力ともに、
ON電圧:11~24V
OFF電圧:0~5V、またはオープン
検出距離選択入力
ON電圧:11~24V
OFF電圧:0~5V
入力電流 テスト入力、リセット入力、機能選択入力:1.5~3mA
検出距離選択入力:1.5~4mA
外部リレーモニタ入力:10~20mA
表示灯 カタログの「表示灯」を参照ください。
相互干渉防止機能 干渉光防止アルゴリズムで3セット間を防止
テスト機能 ・セルフテスト(電源投入時および通電時)
・外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能 ・外部リレーモニタ
・スタートインターロック/リスタートインターロック
接続方式 コネクタ式(M12、8ピン)
保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
周囲温度 動作時:−10~+55℃(ただし、氷結しないこと)、保存時:−25~+70℃
周囲湿度 動作時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)、保存時:35~95%RH
使用周囲照度 白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下、太陽光:受光面照度10,000lx以下
絶縁抵抗 20MΩ(DC500Vメガにおいて)
耐電圧 AC1,000V、50/60Hz、1min
保護構造 IP65、IP67(IEC60529)
耐振動 誤動作:10~55Hz、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引
耐衝撃 誤動作:100m/s2、X、Y、Z各方向 1,000回
電源コード Φ 6mm 許容曲げ半径R5mm
延長コード Φ 6.6mm 8芯(0.3mm2×4対、導体抵抗0.058Ω/m) 網組シールド付き 許容曲げ半径R36mm
コードの総延長長さ 100m以下
ツイストペア線については、カタログの「片側コネクタコードについて」または、
カタログの「両側コネクタコードについて」を参照ください。
材質 ケース:アルミ、亜鉛ダイキャスト
光学カバー:PMMA樹脂(アクリル)、コード:耐油性PVC
質量 形式 :形F3SR-430B□□□□(□内は検出幅)
計算式:質量(g)=(検出幅)×4 +α 
αは以下の値となります。
検出幅190mmのとき1100
検出幅270mm~510mmのとき1500
検出幅590mm~1070mmのとき2000
検出幅1150mm~2270mmのとき2500
付属品 ユーザーズマニュアル
適合規格 EN61496-1(タイプ4 ESPE)、CLC/TS61496-2(タイプ4 AOPD)、
EN61508-1~-3(SIL3)、 EN62061(SIL3)、EN61000-6-4
ISO13849-1(PLe/安全カテゴリ4)、IEC61496-1(タイプ4 ESPE)、
IEC61496-2(タイプ4 AOPD)、IEC61508-1~-3(SIL3)、IEC62061(SIL3)、
UL61496-1(タイプ4 ESPE)、UL61496-2(タイプ4 AOPD)

*1. 形式中の□□□□には、検出幅(mm)が4桁の数字で入ります。
*2. スパッタ保護カバー使用時、検出距離は10%減衰します。
*3. 追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合、考慮していただく値です

形式/消費電流一覧

形式 光軸数 検出幅(mm) 消費電流
投光器 受光器(無負荷時)
検出距離
Short設定時
検出距離
Long設定時
検出距離
Short設定時
検出距離
Long設定時
形F3SR-430B0190 8 190 38mA 44mA 57mA 64mA
形F3SR-430B0270 12 270 40mA 47mA 59mA 66mA
形F3SR-430B0350 16 350 42mA 50mA 60mA 67mA
形F3SR-430B0430 20 430 43mA 53mA 62mA 69mA
形F3SR-430B0510 24 510 45mA 57mA 63mA 70mA
形F3SR-430B0590 28 590 47mA 60mA 65mA 72mA
形F3SR-430B0670 32 670 48mA 63mA 66mA 73mA
形F3SR-430B0750 36 750 50mA 66mA 68mA 75mA
形F3SR-430B0830 40 830 52mA 69mA 69mA 76mA
形F3SR-430B0910 44 910 53mA 73mA 71mA 78mA
形F3SR-430B0990 48 990 55mA 76mA 72mA 79mA
形F3SR-430B1150 56 1150 58mA 82mA 75mA 82mA
形F3SR-430B1310 64 1310 61mA 89mA 78mA 85mA
形F3SR-430B1470 72 1470 65mA 95mA 81mA 88mA
形F3SR-430B1630 80 1630 68mA 102mA 84mA 91mA
形F3SR-430B1790 88 1790 71mA 108mA 87mA 94mA
形F3SR-430B1950 96 1950 74mA 114mA 91mA 98mA
形F3SR-430B2110 104 2110 78mA 121mA 94mA 101mA
形F3SR-430B2270 112 2270 81mA 127mA 97mA 104mA

アクセサリ

コントロールユニット

形式 形F3SP-B1P
電源電圧 DC24V±10%
消費電力 DC1.7W以下(センサの消費電流は含まず)
動作時間 100ms以下(センサの応答時間は含まず)
応答時間 10ms以下(センサの応答時間は含まず)
リレー出力 接点数 3a+1b
定格負荷 AC25V 5A(cosΦ =1)、DC30V 5A L/R=0ms
定格通電電流 5A
接続方式 センサ間 M12コネクタ(8ピン)
その他 端子台
質量(梱包状態) 約280g
付属品 取扱説明書

レーザポインタ

形式 形F39-PTR
適合センサ 形F3SRシリーズ
電源電圧 DC4.65V あるいは DC4.5V
電池 ボタン電池(SR44またはLR44)× 3個
電池寿命 * SR44:連続約10時間、 LR44:連続約6時間
光源 赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW以下、JISクラス2、EN/IEC CLASS 2、FDA CLASS II)
スポット径(代表値) 6.5mm(10mにて)
周囲温度 動作時:0~40℃
保存時:−15~+60℃(ただし氷結・結露しないこと)
周囲湿度 動作時、保存時:35~85%RH(ただし結露しないこと)
材質 レーザモジュール部ケース:アルミ
取付部:アルミ、ステンレス
重量 約250g(梱包状態)
付属品 レーザ規格関連ラベル(EN:1枚、FDA:3枚)
ボタン電池(SR44:3個)、取扱説明書

*使用する電池により寿命は異なります。