形式構成

形式基準

※種類の形式に従い、発注してください。

注. コーティングなどカタログ掲載以外の仕様もお見積り可能です。当社営業担当までお問い合わせください。

種類

本体

DINレール取りつけタイプ

タイプ 入力電圧 容量 出力電圧(DC) 出力電流 内蔵ファン 形式
カバー付タイプ AC100~240V
フリー入力
(DC80~370V *)
300W 5V 60A 有 形S8JX-P30005CD
12V 27A 形S8JX-P30012CD
24V 14A
ピーク電流16.5A
(AC200V)
形S8JX-P30024CD
48V 7A 形S8JX-P30048CD
600W 5V 120A 形S8JX-P60005CD
12V 53A 形S8JX-P60012CD
24V 27A
ピーク電流31A
(AC200V)
形S8JX-P60024CD
48V 13A 形S8JX-P60048CD

*EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。

正面取りつけタイプ

タイプ 入力電圧 容量 出力電圧(DC) 出力電流 内蔵ファン 正面
取りつけ金具
形式
カバー付
タイプ
AC100~240V
フリー入力
(DC80~370V *)
300W 5V 60A 有 付属 形S8JX-P30005C
12V 27A 形S8JX-P30012C
24V 14A
ピーク電流16.5A
(AC200V)
形S8JX-P30024C
48V 7A 形S8JX-P30048C
600W 5V 120A 形S8JX-P60005C
12V 53A 形S8JX-P60012C
24V 27A
ピーク電流31A
(AC200V)
形S8JX-P60024C
48V 13A 形S8JX-P60048C
300W 5V 60A 無 形S8JX-P30005N
12V 27A 形S8JX-P30012N
24V 14A
ピーク電流16.5A
(AC200V)
形S8JX-P30024N
48V 7A 形S8JX-P30048N
600W 5V 120A 形S8JX-P60005N
12V 53A 形S8JX-P60012N
24V 27A
ピーク電流31A
(AC200V)
形S8JX-P60024N
48V 13A 形S8JX-P60048N

*EC指令と各種安全規格(UL、EN、他)の適用範囲はAC100~240V(AC85~264V)です。

レール取りつけ用別売品

止め金具(エンドプレート)

形式
形PFP-M

端子カバー(別売)

端子台カバー形式 対象形式(適応場所)
形S82Y-JX-C4P1 形S8JX-P 300W/600W 出力側
形S82Y-JX-C5P1 形S8JX-P 300W/600W 入力側

交換用ファン(別売)

商品名称 形式
300Wタイプ交換用ファンユニット 形S82Y-JXP30FAN
600Wタイプ交換用ファンユニット 形S82Y-JXP60FAN