• 高調波電流規制(EN61000-3-2適合)に対応

• EMI EN55011 ClassB適合

• 入力フリー電圧対応:AC100~240V

• DC入力電圧拡大:DC80~370V

 ※DC入力はEC指令と各種安全規格は対象外

• 無償保証期間:5年(ファンは除く)

• 簡単取りつけ:正面取りつけ金具タイプ、DINレール取りつけタイプを品揃え。

• 安全規格取得

 - UL508/62368-1、cUL CSA C22.2 No.107.1、cUR CSA C22.2 No.62368-1

 - EN 62477-1過電圧カテゴリⅢ、EN62368-1

• 高容量アプリケーションが拡がる機能を標準搭載

• アラーム検出機能、リモートコントロール機能、リモートセンシング機能