Page top

2014/03 受注終了

R7M-Z, R7D-ZN□-ML2

ACサーボモータ/ドライバ(スマートステップ Junior MECHATROLINK-II 通信内蔵タイプ)

R7M-Z, R7D-ZN□-ML2

位置決め専用、MECHATROLINK-II 通信内蔵、小型・楽々サーボ登場

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

サーボモータ置き換えプログラム

サーボモータ置き換えプログラムを大幅リニューアル。最新機種への置き換えにご活用ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
R7D-ZN01H-ML2 ACサーボドライバ AC200V 100W 2D / 3D
R7D-ZN02H-ML2 ACサーボドライバ AC200V 200W 2D / 3D
R7D-ZN04H-ML2 ACサーボドライバ AC200V 400W 2D / 3D
R7D-ZN08H-ML2 ACサーボドライバ AC200V 750W 2D / 3D
R7M-Z10030-BS1 ACサーボモータ シリンダタイプ100W キー付きストレート軸 ブレーキ付き 2D / 3D
R7M-Z10030-S1 ACサーボモータ シリンダタイプ100W キー付きストレート軸 ブレーキ無し 2D / 3D
R7M-Z20030-BS1 ACサーボモータ シリンダタイプ200W キー付きストレート軸 ブレーキ付き 2D / 3D
R7M-Z20030-S1 ACサーボモータ シリンダタイプ200W キー付きストレート軸 ブレーキ無し 2D / 3D
R7M-Z40030-BS1 ACサーボモータ シリンダタイプ400W キー付きストレート軸 ブレーキ付き 2D / 3D
R7M-Z40030-S1 ACサーボモータ シリンダタイプ400W キー付きストレート軸 ブレーキ無し 2D / 3D
R7M-Z75030-BS1 ACサーボモータ シリンダタイプ750W キー付きストレート軸 ブレーキ付き 2D / 3D
R7M-Z75030-S1 ACサーボモータ シリンダタイプ750W キー付きストレート軸 ブレーキ無し 2D / 3D
R7G-RGSF05B100 減速機 シリンダタイプモータ100W用 バックラッシュ45分以内 減速比1/5 2D
R7G-RGSF05B200 減速機 シリンダタイプモータ200W用 バックラッシュ45分以内 減速比1/5 2D
R7G-RGSF05C400 減速機 シリンダタイプモータ400W用 バックラッシュ45分以内 減速比1/5 2D
R7G-RGSF09B100 減速機 シリンダタイプモータ100W用 バックラッシュ45分以内 減速比1/9 2D
R7G-RGSF09C400 減速機 シリンダタイプモータ200W/400W用 バックラッシュ45分以内 減速比1/9 2D
R7G-RGSF15B100 減速機 シリンダタイプモータ100W用 バックラッシュ45分以内 減速比1/15 2D
R7G-RGSF15C400 減速機 シリンダタイプモータ200W/400W用 バックラッシュ45分以内 減速比1/15 2D
R7G-VRSFPB05B100 減速機 シリンダタイプモータ100W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/5 2D
R7G-VRSFPB05B200 減速機 シリンダタイプモータ200W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/5 2D
R7G-VRSFPB05C400 減速機 シリンダタイプモータ400W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/5 2D
R7G-VRSFPB05C750 減速機 シリンダタイプモータ750W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/5 2D
R7G-VRSFPB09B100 減速機 シリンダタイプモータ100W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/9 2D
R7G-VRSFPB09C400 減速機 シリンダタイプモータ200W/400W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/9 2D
R7G-VRSFPB09D750 減速機 シリンダタイプモータ750W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/9 2D
R7G-VRSFPB15B100 減速機 シリンダタイプモータ100W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/15 2D
R7G-VRSFPB15C400 減速機 シリンダタイプモータ200W/400W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/15 2D
R7G-VRSFPB15D750 減速機 シリンダタイプモータ750W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/15 2D
R7G-VRSFPB25C100 減速機 シリンダタイプモータ100W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/25 2D
R7G-VRSFPB25C200 減速機 シリンダタイプモータ200W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/25 2D
R7G-VRSFPB25D400 減速機 シリンダタイプモータ400W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/25 2D
R7G-VRSFPB25E750 減速機 シリンダタイプモータ750W用 バックラッシュ3分以内 減速比1/25 2D
R88A-RG08UA 回生ユニット 30-750W用 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら