ACサーボモータ

シリンダタイプモータ(3000r/min)

仕様 形式
キー付きストレート軸 ブレーキなし 100W 形R7M-Z10030-S1
200W 形R7M-Z20030-S1
400W 形R7M-Z40030-S1
750W 形R7M-Z75030-S1
ブレーキ付き 100W 形R7M-Z10030-BS1
200W 形R7M-Z20030-BS1
400W 形R7M-Z40030-BS1
750W 形R7M-Z75030-BS1

ACサーボドライバ

仕様 形式
AC200V 100W 形R7D-ZN01H-ML2
200W 形R7D-ZN02H-ML2
400W 形R7D-ZN04H-ML2
750W 形R7D-ZN08H-ML2

注. 主回路接続用コネクタは付属していません。別途手配が必要です。

主回路接続用コネクタ

仕様 形式
主回路接続用コネクタ(CNA用) 形R7A-CNZ01P

減速機(キー付きストレート軸)

シリンダタイプモータ用〈バックラッシュ:45分以内〉

モータ容量 形式 減速機(減速比)
1/5 1/9 1/15
100W 形R7G-RGSF05B100 ○
形R7G-RGSF09B100 ○
形R7G-RGSF15B100 ○
200W 形R7G-RGSF05B200 ○
形R7G-RGSF09C400 ○
形R7G-RGSF15C400 ○
400W 形R7G-RGSF05C400 ○
形R7G-RGSF09C400 ○
形R7G-RGSF15C400 ○

シリンダタイプモータ用〈バックラッシュ:3分以内〉

モータ容量 形式 減速機(減速比)
1/5 1/9 1/15 1/25
100W 形R7G-VRSFPB05B100 ○
形R7G-VRSFPB09B100 ○
形R7G-VRSFPB15B100 ○
形R7G-VRSFPB25C100 ○
200W 形R7G-VRSFPB05B200 ○
形R7G-VRSFPB09C400 ○
形R7G-VRSFPB15C400 ○
形R7G-VRSFPB25C200 ○
400W 形R7G-VRSFPB05C400 ○
形R7G-VRSFPB09C400 ○
形R7G-VRSFPB15C400 ○
形R7G-VRSFPB25D400 ○
750W 形R7G-VRSFPB05C750 ○
形R7G-VRSFPB09D750 ○
形R7G-VRSFPB15D750 ○
形R7G-VRSFPB25E750 ○

制御ケーブル(CN1用)

仕様 形式
汎用制御ケーブル 1m 形R7A-CPZ001S
2m 形R7A-CPZ002S
コネクタ端子台用ケーブル 1m 形XW2Z-100J-B19
2m 形XW2Z-200J-B19
コネクタ端子台変換ユニット 形XW2B-20G5

動力ケーブル

仕様 形式
動力ケーブル ブレーキなしモータ用 3m 形R7A-CAZ003S
5m 形R7A-CAZ005S
10m 形R7A-CAZ010S
15m 形R7A-CAZ015S
20m 形R7A-CAZ020S
ブレーキ付きモータ用 3m 形R7A-CAZ003B
5m 形R7A-CAZ005B
10m 形R7A-CAZ010B
15m 形R7A-CAZ015B
20m 形R7A-CAZ020B

エンコーダケーブル

仕様 形式
エンコーダケーブル 3m 形R7A-CRZ003C
5m 形R7A-CRZ005C
10m 形R7A-CRZ010C
15m 形R7A-CRZ015C
20m 形R7A-CRZ020C

コネクタ

仕様 形式
制御入出力コネクタ 形R7A-CNA01R
モータ接続用コネクタ(CNB) 形R7A-CNZ01A
エンコーダ入力用コネクタ(CN2) 形R7A-CNZ01R
エンコーダケーブル用モータ側コネクタ 形R7A-CNZ02R
モータ動力ケーブル用モータ側コネクタ 形R7A-CNZ02A

外部回生ユニット

仕様 形式
回生処理電流8A
内蔵抵抗50Ω 12W
形R88A-RG08UA

外部回生抵抗器

仕様 形式
回生容量70W 47Ω 形R88A-RR22047S1

交流リアクトル

仕様 形式
形R7D-ZN01H-ML2用 形R88A-PX5052
形R7D-ZN02H-ML2用 形R88A-PX5053
形R7D-ZN04H-ML2用 形R88A-PX5054
形R7D-ZN08H-ML2用 形R88A-PX5056

MECHATROLINK関連装置・ケーブル(株式会社安川電機製)

名称 オムロン発注形式 株式会社安川電機形式
MECHATROLINK-Ⅱケーブル
(リングコアおよび両端USB
コネクタ付き)
0.5m 形FNY-W6003-A5 JEPMC-W6003-A5
1.0m 形FNY-W6003-01 JEPMC-W6003-01
3.0m 形FNY-W6003-03 JEPMC-W6003-03
5.0m 形FNY-W6003-05 JEPMC-W6003-05
10.0m 形FNY-W6003-10 JEPMC-W6003-10
20.0m 形FNY-W6003-20 JEPMC-W6003-20
30.0m 形FNY-W6003-30 JEPMC-W6003-30
MECHATROLINK-Ⅱ用終端抵抗 終端抵抗 形FNY-W6022 JEPMC-W6022
MECHATROLINK-Ⅱ用リピータ 通信リピータ 形FNY-REP2000 JEPMC-REP2000

注. MECHATROLINK関連装置・ケーブルは、株式会社安川電機製です。
  当社でも、ご注文ができますので、当社へ注文される際は、オムロン発注形式にてご注文ください。
  (当社へご注文いただいた場合でも、納入商品は株式会社安川電機ブランドです。)

ソフトウェア

商品名称 仕様 形式 海外規格
ライセンス数 メディア
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-One は、オムロン製PLC、コンポーネ
ントの周辺ツールを統合的に提供する統
合ツールパッケージです。
次の環境で動作します。
OS: Windows XP
  (Service Pack3以降)/Vista/7/8
注.Windows XPは64bit版を除く
CX-One Ver.4. □には、CX-Drive Ver.2.
□が含まれます。
詳しくはCX-One カタログ(SBCZ-006)
をご覧ください。
1ライセンス版
*1
DVD
*2
形CXONE-AL01D-V4 ――

*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3,10,30,50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。