本体
| 電源電圧 | 出力形式 | 出力コード | 分解能(分割) | 接続方式 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| DC12~24V | NPN
オープン コレクタ 出力 |
グレイ2進 | 256、360、(720)*2 | コネクタ中継
タイプ(1m) |
形E6C3-AG5C-C(分解能) 1M
例:形E6C3-AG5C-C 256P/R 1M |
| 256、360、720、1,024 | コード引き
出しタイプ (1m)*1 |
形E6C3-AG5C(分解能) 1M
例:形E6C3-AG5C 256P/R 1M |
|||
| バイナリ | 32、40 | 形E6C3-AN5C(分解能) 1M
例:形E6C3-AN5C 32P/R 1M |
|||
| BCD | 6、8、12 | 形E6C3-AB5C(分解能) 1M
例:形E6C3-AB5C 6P/R 1M |
|||
| PNP
オープン コレクタ 出力 |
グレイ2進 | 256、360、720、1,024 | 形E6C3-AG5B(分解能) 1M
例:形E6C3-AG5B 256P/R 1M |
||
| バイナリ | 32、40 | 形E6C3-AN5B (分解能) 1M
例:形E6C3-AN5B 32P/R 1M |
|||
| BCD | 6、8、12 | 形E6C3-AB5B (分解能) 1M
例:形E6C3-AB5B 6P/R 1M |
|||
| DC5V | 電圧出力 | バイナリ | 256 | 形E6C3-AN1E 256P/R 1M | |
| DC12V | 形E6C3-AN2E 256P/R 1M |
*1. コード長2mタイプも標準仕様として用意しております。形式の末尾にコード長をご指定ください。
(例:形E6C3-AG5C 360P/R 2M)納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。
*2. 形H8PSと接続される場合は、 形E6C3-AG5C-C 256、360、720P/Rをご使用ください。
(720P/Rのみコード長2mのみの用意。)
アクセサリ(別売)
| 種類 | 形式 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| カプリング | 形E69-C08B | - | |
| 形E69-C68B | 異口径タイプ(φ6-φ8) | ||
| フランジ | 形E69-FCA03 | - | |
| 形E69-FCA04 | サーボマウント用取りつけ金具形E69-2を付属 | ||
| サーボマウント用取りつけ金具 | 形E69-2 | フランジ形E69-FCA04には付属 | |
| 延長用コード | 形E69-DF5 | 5m | 形E6C3-AG5C-Cに適用。
他に15m、98mも準備しています。 |
| 形E69-DF10 | 10m | ||
| 形E69-DF20 | 20m | ||
詳細についてはE69-□カタログ参照