(単位:mm)
本体
形E6C3-A□5□
形E6C3-AN□E
注. カプリング形E69-C08Bは別売です。
形E6C3-AG5C-C
注. カプリング形E69-C08Bは別売です。
アクセサリ(別売)
延長用コード
形E69-DF5
注1. 形E69-DF5(5m)の他にコード長10m、15m、20m、98mも用意しています。
カプリング
形E69-C08B
形E69-C68B
フランジ
形E69-FCA03
形E69-FCA04
サーボマウント用取りつけ金具
形E69-2