詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。
警告
安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。
使用上の注意
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
配線時
接続について
コード延長特性
・周波数、ノイズなどにより条件は異なりますが、目安として10m以内*でご使用ください。
*推奨コード
導体断面積:0.2mm2
スパイラルシールドつき
導体抵抗:92Ω/km以下(20℃)
絶縁抵抗:5MΩ/km以上(20℃)
・出力波形の立上り時間はコード長の他に、負荷抵抗、コードの種類により変わります。
・コードを延長すると立上り時間の変化の他に、出力残留電圧が高くなります。
接続時
電源投入時、しゃ断時に誤パルスが発生する場合がありますので、後続の機種は電源の投入より0.1秒後、しゃ断より0.1秒前でご使用ください。
また、電源投入時は、エンコーダ電源の投入後に、負荷電源を投入してください。