アブソリュート形 外径φ50(堅牢タイプ)
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| E6C3-AB5B | アブソリュート形 外形Φ50 DC12-24V PNP出力 BCD出力 |
|
| E6C3-AB5C | アブソリュート形 外形Φ50 DC12-24V NPN出力 BCD出力 |
|
| E6C3-AG5B | アブソリュート形 外形Φ50 DC12-24V PNP出力 グレイ2進出力 |
|
| E6C3-AG5C | アブソリュート形 外形Φ50 DC12-24V NPN出力 グレイ2進出力 |
|
| E6C3-AG5C-C | アブソリュート形 外形Φ50 DC12-24V NPN出力 グレイ2進出力 コネクタタイプ |
|
| E6C3-AN1E | アブソリュート形 外形Φ50 DC5V 電圧出力 バイナリ出力 |
|
| E6C3-AN2E | アブソリュート形 外形Φ50 DC12V 電圧出力 バイナリ出力 |
|
| E6C3-AN5B | アブソリュート形 外形Φ50 DC12-24V PNP出力 バイナリ出力 |
|
| E6C3-AN5C | アブソリュート形 外形Φ50 DC12-24V NPN出力 バイナリ出力 |
|
| E69-C08B | カプリング 樹脂製(標準タイプ) 軸内径Φ8(H8) 外形Φ19 |
|
| E69-C68B | カプリング 樹脂製(異口径タイプ) 軸内径Φ6Φ8(H8) 外形Φ19 |
|
| E69-FCA04 | エンコーダ用フランジ |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。