マイクロスイッチを外力、水、油、塵埃から保護するためケースに組み込んだもの。耐寒、耐熱、耐食、高精度型等を品揃え
リミットスイッチの受注終了品は以下の 34 商品があります。
高容量封入スイッチ
AF, ZF, XF
2回路リミット・スイッチ
BL
小形重装備リミットスイッチ
D4A
セイフティ・リミットスイッチ
D4B
小形セーフティ・リミットスイッチ
D4D
小形封入スイッチ
D4E
マルチプル・リミットスイッチ
D4MB
端子台式小形リミットスイッチ
D4T
故障予知機能付リミットスイッチ
D4W
セットゾーン表示機能付リミットスイッチ
D4Z
高精度スイッチ
D5A
ミクロンの変位を検出する高精度スイッチ
円柱型タッチスイッチ
D5C
軽く触れるだけで検出可能。しかもφ18のスリム形状
高精度スイッチ4方向タイプ(光方式)
D5F
光学系の採用により、動作位置の繰り返し精度1μm以内を実現
高精度スイッチ(2段動作タイプ)
D5F-H
小形4回路リミットスイッチ
DL
1台で6種類の制御が可能な小型のリミットスイッチ。
4回路耐圧防爆形リミットスイッチ
DLF
従来のリミットスイッチ2個分の機能をもつ、4回路双断形の耐圧防爆形リミットスイッチ。
ソリッド・ステート・リミット・スイッチ
EWL
リード・リミット・スイッチ
GWL
小形リミット・スイッチ
HL
リミット形タッチスイッチ
NL
軽く触れるだけで検出、発光ダイオードが動作を表示
小形マルチプル・リミットスイッチ
SB
多極タイプでもっとも小型。
小形封入スイッチ
SH-L
封入形リミット・スイッチ
WB
重装備リミット・スイッチ
WH
防爆形リミットスイッチ
WHF, WLF3
耐圧防爆形リミットスイッチ
WLF2
従来のタイプに比べて小型化。取りつけスペースの狭いところで使用が可能
小形耐圧防爆形リミットスイッチ
WLF5-F
第1種、第2種危険場所で、水素防爆としても使える小型で耐圧防爆構造のリミットスイッチ。
端子台式小形防爆リミットスイッチ
WLF6
第1種、第2種危険場所で、水素防爆としても使える小型でガス防爆構造の端子台式リミットスイッチ
IEC規格対応 端子台式小形防爆リミットスイッチ
WLF6E
第1種、第2種危険場所で、水素防爆としても使えるIEC規格に適合した小型でガス防爆構造の端子台式リミットスイッチ。
粉じん防爆形リミットスイッチ
WLFX2
爆燃性粉じん、可燃性粉じんのある雰囲気での使用が可能
マルチプル・リミットスイッチ
ZB
極間ピッチ18mm、19mmの多極リミットスイッチ
防滴形封入スイッチ
ZD
重装備リミット・スイッチ
ZH / AH / XH
一般用リミット・スイッチ
ZL
関連情報
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.