Page top

光電センサ - 受注終了品

光学式ワーク検出用光電センサ。拡散反射・透過・限定反射・距離設定形、アンプ内蔵・分離形等を品揃え

商品一覧

光電センサの受注終了品は以下の 74 商品があります。

2001/03 受注終了 CQM1-SEN01 センサユニット CQM1-SEN01

 

2012/01 受注終了 E39-VX ビームチェッカ E39-VX

より最適な光軸合わせを実現。12個のLEDとブザーで容易にセッティングが可能

2011/03 受注終了 E3C-L11M マッピングセンサ(反射形) E3C-L11M

カセット・トレイ内の液晶ガラス基板のマッピングに最適

2022/02 受注終了 E3C-LDA デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-LDA

ワークに合わせてスポット・ライン・エリアと3つのビームが選択可能

2008/09 受注終了 E3C-T1 マッピングセンサ(透過形) E3C-T1

ウエハ検知に最適。オムロン独自のLED採用の狭視界ビーム小型センサ

2024/07 受注終了 E3C-VS / VM 微小スポット/マーク検出用(アンプ分離) E3C-VS / VM

極細ビームなので微小物体やマーク検出に最適

2004/03 受注終了 E3E2 AC電源光電スイッチ E3E2

交流2線式でコンパクトな電源内蔵タイプ

1996/03 受注終了 E3F 円柱形光電スイッチ E3F

 

2014/03 受注終了 E3F2 円柱形光電センサ E3F2

CENELEC規格準拠で埋込み取りつけが可能なDCタイプ

2017/03 受注終了 E3G アンプ内蔵光電センサ(長距離) E3G

大型ワークに最適な長距離光電センサ。回帰反射形で10m、距離設定形で2mを実現

2012/03 受注終了 E3G-L1 / L3 距離設定形光電センサ E3G-L1 / L3

ワークの光沢、傾き、色などあらゆる影響をシャープにカット

2012/03 受注終了 E3HF, E3HS, E3HT, E3HC 薄型・小型・シリンダ型光電センサ E3HF, E3HS, E3HT, E3HC

用途に応じてラインアップ

2012/03 受注終了 E3HQ 耐環境形センサ E3HQ

耐油・耐薬品性にすぐれたフッ素樹脂保護加工

2009/03 受注終了 E3L レーザ光電スイッチ E3L

極細ビームでシャープなセンシング

1988/04 受注終了 E3M, OC マークセンサ E3M, OC

 

2010/03 受注終了 E3MC カラーセンサ(LED式) E3MC

カラーセンサの決定版。微妙な色差を判別。ワークのバタツキや背景の影響にも強い

2008/03 受注終了 E3ML カラー・マークセンサ E3ML

 

2012/03 受注終了 E3M-V カラーマークセンサ E3M-V

バタツキ、ラミネートに強い。しかも使いやすいマークセンサ

2008/03 受注終了 E3R アンプ内蔵形光電スイッチ E3R

ローコスト、小型光電スイッチ。

2014/03 受注終了 E3S-5E4S-45 紙パック内検知センサ E3S-5E4S-45

紙パック内の液体の有無を検知

2006/03 受注終了 E3SA アナログ光電センサ(アンプ内蔵形) E3SA

アナログ出力タイプ

2008/03 受注終了 E3S-B アンプ内蔵光電スイッチ(小型) E3S-B

小型サイズで取扱い容易

2012/03 受注終了 E3S-CD63 / 68 ラベルセンサ(ガラスビン用) E3S-CD63 / 68

ビン上のラベルを検出するのに最適

2012/03 受注終了 E3S-CR62 / 67 透明ボトルセンサ E3S-CR62 / 67

透明なガラスやプラスチックのビン検出に最適

2012/03 受注終了 E3S-GS / VS 微小スポット/マーク(アンプ内蔵) E3S-GS / VS

赤色、緑色光源の2タイプを用意。さまざまな色が検出できます

2004/03 受注終了 E3S-LS 距離設定形光電スイッチ(小型・プラスチックケース) E3S-LS

めんどうな感度調整は不要!距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出

2014/03 受注終了 E3S-LS3C1D / LS3RC4 基板センサ E3S-LS3C1D / LS3RC4

黒色基板も安定検出できる基板センサ

1995/03 受注終了 E3W 広視野光電スイッチ E3W

 

2012/03 受注終了 E3XR-GM 溝形光電センサ(マークセンサ) E3XR-GM

包装用レジスタマーク検出に最適。

2001/03 受注終了 E3Y ヤーン・モニタ E3Y

 

2012/03 受注終了 E3Z(イージーオーダータイプ) アンプ内蔵形光電センサ(小型) E3Z(イージーオーダータイプ)

E3Zファミリーの多彩なバリエーションがますます拡大中

2009/03 受注終了 F3C-AL 距離設定形レーザ光電センサ F3C-AL

反射する背景でも、距離調整だけでいろんな色のワークも安定検出

2012/03 受注終了 F3M-S マッピングセンサ(くし型) F3M-S

13段/25段一括マッピングスループットの向上。SICダミーウエハ安定検出により、コストダウン貢献

2012/03 受注終了 F3W-A / C ワーク検出用エリアセンサ F3W-A / C

通過位置の定まらないワーク検出用途に最適な短いタイプのエリアセンサ

2025/09 受注終了 F3W-E ピッキングセンサ F3W-E

小型のボディに見やすい表示灯、小型部品のピッキングシステムに最適です

2012/03 受注終了 F3WN-X ワーク検出用エリアセンサ F3WN-X

受光量レベル表示、エラーコード表示機能搭載。さらに使いやすくなりました

1996/03 受注終了 F3Z ラインセンサ F3Z

 

2012/03 受注終了 F3ZN エリアスキャナ F3ZN

分別・検査・モーションコントロールなどワイドな形状判別で多様なアプリケーションに最適

2007/10 受注終了 FZシリーズ 視覚センサ FZシリーズ

 

1988/11 受注終了 OPC 屋外用光電スイッチ OPC

 

1992/06 受注終了 OPD 埋込形光電スイッチ OPD

 

1992/06 受注終了 OPE-K フォト・カウンタ OPE-K

 

2001/03 受注終了 S3D8 センサコントローラ S3D8

 

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら