Page top

電力・機器用保護機器 機能/仕様一覧セレクション

本文

電力・機器用保護機器 機能/仕様一覧セレクション(1.01MB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

保護継電器一覧(特別高圧需要家・高圧需要家受電設備/分散型電源用)

要素 用途 品名 外観 ケース 形式 機能
ADR R2 D2 F4 P5
電流 過電流
OCR
デジタル形
過電流継電器

高さ:158mm
  ●       形K2OC-AVN 電圧・無電圧・直流引きはずし
形K2OC-ACN 変流器2次電流引きはずし
デジタル形過
電流継電器

高さ:192mm
●         形K2CA-HC *1 自動試験器対応:変流器2次電流引きはずし
形K2CA-HV *1 自動試験器対応:電圧・無電圧引きはずし
過電流継電器
高さ:158mm
  ● ● ●   形K2CA-DO *1 変流器2次電流引きはずし(常時閉路式)
形K2CA-DO3 *1 電圧・無電圧引きはずし(単独接点1c)
地絡 地絡方向
(DGR)
デジタル形
地絡方向継電器
(ZPD方式)

高さ:158mm
  ●       形K2DG-AV1 電圧・無電圧・直流引きはずし
デジタル形
地絡方向
継電器
(ZPD方式)

高さ:192mm
●         形K2GS-H *1 自動試験器対応:零相電流、零相電圧計測
高圧非接地系用/高圧PC接地系用
(切り換え式)
地絡方向
継電器
(ZPD方式)

高さ:158mm
  ●   ●   形K2GS-BT *1 高圧非接地系用(フィーダ優先しゃ断機能付)
形K2GS-BP *1 高圧PC(リアクトル)接地系用
(フィーダ優先しゃ断機能付)
デジタル形
地絡方向
継電器
(EVT方式)

高さ:192mm
●         形K2GF-H *1 自動試験器対応
零相電流、零相電圧計測
当社製 形OTG-N, -D零相変流器との組合わせ
地絡方向
継電器
(EVT方式)

高さ:207mm
      ●   形K2GF-B *1 形K2GF-B 当社製 形OTG-N, -D零相変流器との組合わせ
地絡
過電圧
(OVGR)
地絡過電圧
継電器
(EVT方式)

高さ:207mm
      ●   形K2GV-T 電圧・無電圧引きはずし
地絡過電圧
継電器
(ZPD方式)
  ●       形K2GV-C 電圧・無電圧引きはずし
地絡
(OCGR)
高圧地絡
継電器

高さ:192mm
●         形K2GA-V *1 密着取付対応:電圧・無電圧引きはずし
形K2GA-C *1 密着取付対応:電流引きはずし
デジタル形
地絡継電器

高さ:158mm
  ●       形K2GR-AV1 電圧・無電圧・直流引きはずし
形K2GR-AC1 電流引きはずし
高圧地絡
継電器

高さ:158mm
        ● 形AGF-1-P5 電圧・無電圧・直流引きはずし(プラグイン形)
  ●   ●   形AGF-1 *1 電圧・無電圧・直流引きはずし
形AGF-2 *1 電流引きはずし
関連機器 (関連機器)
零相変流器

高さ:193mm

高さ:141mm
― ― ― ― ― 形OTG-N 屋内用貫通形 150~2,200A用
形OTG-D 屋内用分割形 200~600A用(一次導体が高圧用シールド付ケーブル専用形)
(関連機器)
零相電圧
検出装置

高さ:90mm

高さ:101mm
― ― ― ― ― 形VOC-1MS2 (屋内用)
碍子形検出用コンデンサ(キャップ付)、変換器と1mのケーブルのセット品
電圧 過電圧
OVR
デジタル形
過電圧継電器

高さ:158mm
  ●       形K2OV-AVN 電圧・無電圧・直流引きはずし
デジタル形
電圧継電器

高さ:192mm
●         形K2VA-H *1 自動試験器対応:過電圧検出
電圧継電器
高さ:158mm
  ● ● ●   形K2VA-S *1 過電圧検出、動作時間定限時特性
不足電圧
UVR
デジタル形
不足電圧継電器

高さ:158mm
  ●       形K2UV-AVN
形K2UV-AV2
形K2UV-AV3
電圧・無電圧・直流引きはずし
デジタル形
電圧継電器

高さ:192mm
●         形K2VU-H*1 自動試験器対応:不足電圧検出
電圧継電器
高さ:158mm
  ● ● ●   形K2VU-S*1 不足電圧検出、動作時間定限時特性
系統連系用 分散型
電源対応
系統連系用
複合継電器

高さ:195mm
― ― ― ― ― 形K2ZC-K2GV-NDC 系統・システムを保護する多機能継電器
埋込取付タイプ

高さ:147mm
― ― ― ― ― 形K2ZC-K2GV-NPC 系統・システムを保護する多機能継電器
表面取付タイプ

高さ:139mm
― ― ― ― ― 形K2ZC-K2GV-NUC 系統・システムを保護する多機能継電器
ユニットタイプ

高さ:166mm
― ― ― ― ― 形K2ZC-N *2 系統・システムを保護する多機能継電器
発電機用 過電流
OCR
静止形
過電流継電器

高さ:158mm
  ●       形K2CA-R 発電機などの過電流保護用
逆電流
RPR
静止形
逆電力継電器

高さ:158mm
  ●       形K2WR 発電機などの逆電力保護用
周波数
OFR/UFR
静止形
周波数継電器

高さ:158mm
  ● ● ●   形K2FW 過・不足周波数検出、各1点設定

*1. 2019年3月 受注終了予定
*2. 形K2ZC-K2GV-NCのみ2017年3月受注終了

零相変流器対応表(高圧用)

用途・工事方式 エポキシモールド高圧用貫通形(屋内用) 高圧用分割形(屋内用)
形式 形OTG-N40 形OTG-N68 形OTG-N104 形OTG-N156 形OTG-N245 形OTG-D52 形OTG-D77 形OTG-D112
外観
高さ:103mm

高さ:134mm

高さ:193mm

高さ:263mm

高さ:395mm

高さ:141mm

高さ:157mm

高さ:200mm
定格電流(使用電流範囲) 150A 400A 600A 1,000A 2,200A 200A 400A 600A
貫通穴径 φ40 φ68 φ104 φ156 φ245 φ52 φ77 φ112
一次
導体
高圧シールド付ケーブル ● ● ● ● ● ● ● ●
高圧EPゴム電線相当 ● ● ● ● ● ― ― ―
適用
機器
形K2DG-AV1 ● ● ● ● ● ● ● ●
形K2GR-AV1
形K2GR-AC1
● ● ● ● ● ● ● ●
形K2GA ● ● ● ● ● ● ● ●
形AGF ● ● ● ● ● ● ● ●
形K2GS-H ● ● ● ● ● ● ● ●
形K2GS-B□ ● ● ● ● ● ● ● ●
形K2GF-H ● ● ● ● ● ● ● ●
形K2GF-B ● ● ● ● ● ● ● ●
質量 約0.5kg 約1kg 約2.9kg 約6.6kg 約22kg 約1.3kg 約2.5kg 約3.5kg

機器用保護機器一覧

要素 品名 外観 形式 機能
電力漏電瞬低過・
不足電流過・
不足電圧欠相逆相
スマート
計測監視

高さ:96mm
形KE1 ・電力計測
・漏電計測
・瞬低検出
・過・不足電流検出
・過・不足電圧検出
・欠相検出
・逆相検出
・ロギング機能
過電流過・
不足電流過・
不足電圧逆相欠相温度水位制御
監視リレー 形K8DT ・過・不足電流検出
・過・不足電圧検出
・三相交流の過・不足電圧検出
・逆相検出
・欠相検出
・電圧不平衡検出
・温度異常検出
・水の水位制御
過電流過・
不足電流過・
不足電圧逆相欠相温度
監視リレー 形K8AK/K8DS ・過・不足電流検出
・過・不足電圧検出
・三相交流の過・不足電圧検出
・逆相検出
・欠相検出
・電圧不平衡検出
・温度異常検出
・モータ内部温度監視
過電流・欠相・反相 モータ・リレー
高さ:64.75mm
形K2CM モータ保護用 過負荷・欠相・反相(3E) 反限時動作
形K2CM-Q 瞬時動作、起動時ロック
モータ・リレー
高さ:96mm
形SE-K/-KP モータ保護用 過負荷・欠相・反相(3E) 反限時動作
形SE-KQ 瞬時動作、起動時ロック
形SE-K/-KP トランス保護用 反限時動作
(不平衝率はL=65%側にしてください)
過電流 カレント・センサ
高さ:96mm
形SAO-R モータ過電流
保護用
反限時動作
形SAO-Q 起動時ロック、瞬時動作
形SAO-S 瞬時動作
形SAO-RS モータ過電流
保護用
単相用
反限時動作
形SAO-QS 起動時ロック、瞬時動作
形SAO-SS 瞬時動作
反相 逆転防止リレー
高さ:50mm

高さ:48mm
形APR-S
形APR-S380
形APR-S440
三相モータの逆転防止用
不足電流 カレント・センサ
高さ:96mm
形SAO-SU モータ・ヒータ断線保護用 瞬時動作
ヒータ断線 ヒータ断線
警報器

高さ:91mm
形K2CU-F 大容量(AC4~80A)CT一体型
形K2CU-P 小容量(AC0.5~4A)コンパクト・プラグイン型
電圧 ボルティジ・
センサ

高さ:91mm
形SDV-FL 単動作形 直流の過電圧または
不足電圧検出用、検出入力極性あり
形SDV-FM/-FH 単動作形 直流、交流の過電圧および
不足電圧検出用
形SDV-DM/-DH 2重動作形
形SDV-FH□T 単動作形 直流、交流の過電圧および
不足電圧検出用、タイマ機能搭載タイプ
ボルティジ・
センサ

高さ:50.5mm
形LG2-AB 交流電圧検出(動作・復帰値可変)
形LG2-DB 直流電圧検出(動作・復帰値可変)
漏電 一級漏電
火災警報器

高さ:132mm
形AGD-N□ 漏電検出警報用(国家検定合格品)
形AGD-U2 受信ユニット(形AGD-UE2)集合型の漏電検出
警報用1~10回路(国家検定合格品)

零相変流器対応表(低圧用)

用途・工事方式 屋内用貫通形 屋外用貫通形 屋外用分割形
形式 形OTG-LA21 形OTG-LA30 形OTG-LA42 形OTG-LA68 形OTG-LA82 形OTG-LA30W 形OTG-CN36W
外観
高さ:66mm

高さ:79mm

高さ:109mm

高さ:136mm

高さ:158mm

高さ:73.5mm

高さ:91mm
定格電流(使用電流範囲) 50A 100A 200A 400A 600A 100A 150A
貫通穴径 φ21 φ30 φ42 φ68 φ82 φ30 φ36
一次導体 600Vビニル
絶縁電線(IV)
2線 22m㎡ 60m㎡ 100m㎡ 400m㎡ 500m㎡ 60m㎡ 60m㎡
3線 14m㎡ 38m㎡ 100m㎡ 325m㎡ 500m㎡ 38m㎡ 38m㎡
600Vビニル
絶縁ビニル
シースケーブル
丸形(VVR)
2線 8m㎡ 38m㎡ 100m㎡ 325m㎡ 400m㎡ 38m㎡ 60m㎡
3線 5.5m㎡ 38m㎡ 60m㎡ 250m㎡ 400m㎡ 38m㎡ 38m㎡
適用機器 形AGD
(注)
(形式承認番号)
●
(漏変第1~1~1号)
●
(漏変第1~2~1号)
●
(漏変第1~4号)
●
(漏変第1~5号)
●
(漏変第1~6号)
●
(漏変第1~3号)
●
(漏変第1~7号)
2次側接続 端子(試験端子kt、t付) リード線l=500mm リード線l=450mm
質量 約80g 約110g 約230g 約480g 約700g 約140g 約650g

注. 形AGDは形OTG-LAシリーズのみ組合わせ使用可能です。