形式構成

形式基準

種類

本体

単動作形

制御電源電圧 入力
直流専用 直流および交流用(スイッチによる切換)
形式
DC24V 形SDV-FL2 形SDV-FM2 形SDV-FH2
DC48V 形SDV-FL3 形SDV-FM3 形SDV-FH3
DC100/110V 形SDV-FL4 形SDV-FM4 形SDV-FH4
DC125V 形SDV-FL5 形SDV-FM5 形SDV-FH5
AC100/110V 形SDV-FL6 形SDV-FM6 形SDV-FH6
AC200/220V 形SDV-FL7 形SDV-FM7 形SDV-FH7

注1. 制御電源 AC120V、AC240Vも製作可能です。
   AC120Vの形式は、形SDV-□□61になります。
   AC240Vの形式は、形SDV-□□71になります。※FLは対象外
注2. 三相電圧用については当社までお問い合わせください。

単動作形タイマ機能つき

制御電源電圧 入力
直流および交流用(スイッチによる切換)
動作モード
オンディレー オフディレー 電源起動ロック
形式
DC24V 形SDV-FH2T
DC48V 形SDV-FH3T
DC100/110V 形SDV-FH4T
DC125V 形SDV-FH5T
AC100/110V 形SDV-FH6T
AC200/220V 形SDV-FH7T

注. タイマ機能つきは、形SDV-FHタイプのみ製作可能です。

2重動作形

制御電源電圧 入力
直流および交流用(スイッチによる切換)
形式
DC24V 形SDV-DM2 形SDV-DH2
DC48V 形SDV-DM3 形SDV-DH3
DC100/110V 形SDV-DM4 形SDV-DH4
DC125V 形SDV-DM5 形SDV-DH5
AC100/110V 形SDV-DM6 形SDV-DH6
AC200/220V 形SDV-DM7 形SDV-DH7

関連機器(別売)

分流器

形式 定格電流
形SDV-SH5 5A
形SDV-SH7.5 7.5A
7.5A(100mV用)
形SDV-SH10 10A
形SDV-SH15 15A
形SDV-SH20 20A
形SDV-SH30 30A
形SDV-SH50 50A
形SDV-SH75 75A
形SDV-SH100 100A
形SDV-SH150 150A
形SDV-SH200 200A
形SDV-SH300 300A
形SDV-SH500 500A
形SDV-SH750 750A
形SDV-SH1000 1,000A

注1. 分流器精度 1.0級
注2. 分流器定格電圧 60mV

接続ソケット(別売)

適合形式 ソケット
種類 形式
形SDV-F□□/-FH□T 表面接続ソケット 形8PFA1
裏面接続ソケット 形PL08
形SDV-D□□ 表面接続ソケット 形14PFA
裏面接続ソケット 形PL15