0.05~6mの検出範囲と最大±85°の
角度特性
人やロボットの作業動線を妨げない場所にセンサを設置できます。ワークとの衝突による光軸ズレやケーブル断線などの故障リスクを回避し、検出ワークの変更・追加があった場合も安定した検出が実現できます。
塗装後車体ボディの着座検知
長距離からの傾きのある設置環境や黒、青などの低反射かつ光沢ワークでも安定検出ができます。
*1. 検出距離5m、黒紙 反射率10%、応答速度2msにて測定した場合






2.5×1.3㎜(距離150㎜時)
8×1.3㎜(距離150㎜時)
2.5×1.5㎜(距離500㎜時)
18×1.5㎜(距離500㎜時)