形式/種類

センサヘッド

集光タイプ

赤色光

接続方式 検出距離   形式 標準価格(¥)
出力 NPN出力 PNP出力
IO-Link伝送速度 ―― COM3(230.4kbps)
コード引き出し
タイプ
(2m)*1
E3AS-HF6000SMN 2M E3AS-HF6000SMT 2M 79,800
M12コネクタ
タイプ
(水平)
E3AS-HF6000SMN M1H E3AS-HF6000SMT M1H 80,800
M12コネクタ
タイプ
(垂直)
E3AS-HF6000SMN M1V E3AS-HF6000SMT M1V 80,800
M12スマート
クリック
コネクタ
中継タイプ
(0.3m)
E3AS-HF6000SMN-M1TJ 0.3M E3AS-HF6000SMT-M1TJ 0.3M 81,800

拡散光タイプ

赤色光

接続方式 検出距離   形式 標準価格(¥)
出力 NPN出力 PNP出力
IO-Link伝送速度 ―― COM3(230.4kbps)
コード引き出し
タイプ
(2m)*1
E3AS-HF6000DMN 2M E3AS-HF6000DMT 2M 79,800
M12コネクタ
タイプ
(水平)
E3AS-HF6000DMN M1H E3AS-HF6000DMT M1H 80,800
M12コネクタ
タイプ
(垂直)
E3AS-HF6000DMN M1V E3AS-HF6000DMT M1V 80,800
M12スマート
クリック
コネクタ中継
タイプ
(0.3m)
E3AS-HF6000DMN-M1TJ 0.3M E3AS-HF6000DMT-M1TJ 0.3M 81,800

*1. コード長5mタイプを準備しています。形式は末尾が5Mとなります。(例:形E3AS-HF6000SMN 5M)

スポット形状の使い分け

集光タイプと拡散光タイプをラインアップしています。ダイアルを回すことでスポット径を3段階に可変調整することができます。

スポット径の調整 特許出願中
スポット径の調整 特許出願中

集光タイプの用途をデモ動画で体感

拡散光タイプの用途をデモ動画で体感

アクセサリ(別売)
センサI/Oコネクタ
(片側コネクタ)

(コネクタタイプ・コネクタ中継タイプ必須)センサに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。

丸型防水コネクタ XS5シリーズ

形状 ケーブル仕様 ケーブル
外径
(mm)
ケーブル
引出し方向
ケーブル長
(m)
センサI/O
コネクタ形式
標準価格
(¥)
M12
スマートクリックコネクタ

ストレートタイプ
PVCロボット
ケーブル
φ6 ストレート 2 XS5F-D421-D80-F 1,560
5 XS5F-D421-G80-F 2,250
L形タイプ
L形 2 XS5F-D422-D80-F 1,560
5 XS5F-D422-G80-F 2,250

丸型防水コネクタ XS2シリーズ

形状 ケーブル仕様 ケーブル
外径
(mm)
ケーブル
引出し方向
ケーブル長
(m)
センサI/O
コネクタ形式
標準価格
(¥)
M12
ねじ式コネクタ

ストレートタイプ
PVCロボット
ケーブル
φ6 ストレート 2 XS2F-D421-D80-F 1,380
5 XS2F-D421-G80-F 2,250
L形タイプ
L形 2 XS2F-D422-D80-F 1,550
5 XS2F-D422-G80-F 2,250

注1. XS5W/XS2W(両側コネクタ)もご用意しております。
注2. コネクタは、かん合した後、回転しません。
注3. コード引き出し方向は、センサ投・受光面の180度反対方向で固定されます。

取りつけ金具

センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。

形状 形式 標準
価格
(¥)
コード
引き出し
タイプ
M12スマート
クリック
コネクタ
中継タイプ
M12コネクタ
タイプ
(水平)
M12コネクタ
タイプ
(垂直)
使用方法
L型 取りつけ金具
(180°)
E39-L245 1,400 ○ ○ ○ ― 動画を

見る
L型 取りつけ金具
(360°)
E39-L255 1,500 ○ ○ ○ ―
フレキシブル
取りつけ金具*2
E39-L264 3,000 ○ ○ ○ ○
支柱 50mm
E39-L262 1,100 ○ ○ ○ ―
支柱 100mm
E39-L263 1,430 ○ ○ ○ ○
エアブロー
ユニット*3*4
E39-E17 3,800 ○ ○ ○ ○ ―
前面保護カバー
E39-E20 3,670 ○ ○ ○ ○ ―

*2. 別売りの支柱(形E39-L262もしくは形E39-L263)と合わせてご購入ください。
*3. エアブローユニット(E39-E17)をご使用の際は、L型取りつけ金具(E39-L245)をご使用ください。
*4. エアー用チューブは付属しておりません。

定格/性能

  検出方式 TOF(Time of flight)
  タイプ 集光タイプ 拡散光タイプ
形式 NPN出力 E3AS-HF6000SMN□ E3AS-HF6000DMN□
項目 PNP出力 E3AS-HF6000SMT□ E3AS-HF6000DMT□
検出距離 50~6,000mm
投光スポットサイズ 可変(平行光/集光) 可変(平行光/拡散光、φ40mm以下で使用)
光源
(発光波長)
赤色レーザ(660nm)、Class1(IEC60825-1:2014/EN60825-1:2014+A11:2021)
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%含む、Class2
消費電流*5 65mA以下(電源電圧24V時)、155mA以下(電源電圧10V時)
注. 氷点下環境の場合は125mA以下(電源電圧24V時)
出力 負荷電源電圧DC10~30V(Class2)、負荷電流 出力毎100mA以下(2出力合計200mA以下)
残留電圧(負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA未満:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
NO/NC切替式
電流出力 4~20mA 最大負荷抵抗 500Ω
外部入力 レーザ投光OFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式
NPN ON時:0V短絡または1.5V以下(流出電流:1mA以下)、OFF時:電源電圧短絡または開放
PNP ON時:電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流:1mA以下)、OFF時:0V短絡または開放
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
表示灯 有機ELディスプレイ(白色)、電源・通信表示(緑色)、動作表示(橙色)、底面表示(緑色、橙色)
応答時間 2ms/10ms/50ms/200ms 切替式
相互干渉防止機能 自動設定(マニュアル設定も可能:最大4台まで)
使用周囲照度 白熱灯/太陽光:100,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-30~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)*6
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h複振幅
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)*7
質量
(梱包状態/
 本体のみ)
コード
引き出しタイプ
(2m)
約280g/約167g
M12コネクタ
タイプ
(水平、垂直)
約223g/約114g
M12スマート
クリック
コネクタ
中継タイプ
(0.3m)
約237g/約128g
材質 ケース アルミダイカスト(クロムメッキ)
カバー SUS304
表示灯部 ポリエーテルサルフォン(PES)
レンズ部・
ディスプレイ部
メタクリル樹脂(PMMA)、防汚コート(レンズ部)
IO-Link
通信仕様
IO-Link仕様 Ver.1.1
伝送速度 COM3:230.4kbps
データ長 PDサイズ:4byte、ODサイズ:2byte(M-sequence type:TYPE_2_V)
最小サイクル
タイム
COM3:1.2ms
デバイス
プロファイル
スマートセンサプロファイル(SSP4.1.1)
識別と診断(I&D)
適合規格 UL/CSA認証、CEマーキング、RCM、UKCA、各種レーザ規格*8、Ecolab、RoHs2、WEEE2
MTTFd 340年
付属品 取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属)、FDA証明ラベル
注. 取りつけ金具は別売

注1. 標高2000m以下、汚染度3、外郭Type1とする。
*5. 負荷電流は除く。
*6. -10℃以下の環境で使用する場合、ウォームアップ時間(最大10分)必要。
*7. JIS C 0920 付属書1はIP67Gの評価油について記載されており、本センサの耐油性は付属書に沿って評価されております。
    詳しくは、日本産業標準調査会のHPからご確認ください。こちら
*8. 詳細は、E3AS-HFシリーズ カタログの「レーザ製品を安全に使用していただくために」をご覧ください。

外形寸法

センサヘッド

形状 外形寸法
コード引き出し
タイプ/
コネクタ中継
タイプ
E3AS-HF6000□
(-M1TJ)
M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
E3AS-HF6000□-M1TJ
コード最小曲げ半径/曲げ不可長さ
 
*1. コードの仕様形
形式 仕様 芯線数 長さ
E3AS-HF6000□ 2M PVCケーブル:φ4.25
導体断面積:0.3mm2
絶縁体径:φ1.05mm
1. 茶:+V
2. 白:OUT2
3. 青:0V
4. 黒:OUT1
2M
E3AS-HF6000□ 5M 5M
E3AS-HF6000□-M1TJ 0.3M PIN No.1:+V
PIN No.2:OUT2
PIN No.3:0V
PIN No.4:OUT1
0.3M
形状 外形寸法
M12コネクタ
タイプ
(水平)
E3AS-HF6000□ M1H
PIN No. 適用
1 +V
2 OUTPUT2
3 0V
4 OUTPUT1
形状 外形寸法
M12コネクタ
タイプ
(垂直)
E3AS-HF6000□ M1V
PIN No. 適用
1 +V
2 OUTPUT2
3 0V
4 OUTPUT1