PLe/カテゴリ4の安全性と優れた
幅広い装置に使える安全性
安心の認証ラインナップ
直列接続してもPLe/カテゴリ4を担保
最大30台*1まで直列接続ができます。
*1. 詳細はデータシートをご参照ください。
セーフティコントローラの
診断機能によるシンプル設計
セーフティコントローラが診断機能を持つことにより、D40A-2の診断機能を省き、システム全体としての導入コストの最適化を実現しました。
制御盤が離れていても安心
総配線長最大200m *2の優れたケーブル延長性で、自由度の高い配線引き回しを実現します。
*2. 詳細は、データシートをご参照ください。
幅広い装置に対応する耐環境性能
厳しい温度環境に対応
-25 ~ +70℃までの幅広い温度環境に対応。厳しい温度環境を有する装置に対応します。
洗浄が必要な工程に対応
IEC 60529に基づくIP66およびIP67に対応。強い噴流水での洗浄に加えて薬品洗浄環境でも使用できます。耐薬品性はEcolab社から認証を取得しています。(中性、アルカリ性が対象)
IEC 60529(保護構造)の詳細は こちら
グローバルで幅広く適用できる
検出技術
仕向地フリーの実現
仕向地に対して電波法の制約を受けず安心してご使用いただけます。
一般的なドアスイッチ(RFID方式)
D40A-2(電子式)
各国電波法の対象となるため、仕向地への注意が必要
磁気検出を採用した電子式のスイッチにより電波法の対象外