Page top

本文

押ボタンスイッチ 用語解説


押ボタンスイッチとは、操作部をその軸方向に手の押しまたは引き動作によって接点の開閉を行うように作られた操作スイッチをいいます。ここでは押ボタンスイッチの用語を解説します。

概要用語解説

関連情報


用語説明
カメレオン照光赤、緑とこれらの同時点灯色(橙)を含めた3色の全面照光をいいます。
同時性複数の接点回路を持つスイッチを一括操作する場合、 個々の接点が開路
または閉路する時の時間または位置のズレをいいます。
LED照光・操作部に内蔵されている基板にあらかじめ実装されたLEDを照光する方式。
・内蔵装着されているため操作部から分離できません。
LEDランプ照光・LEDチップで照光する方式。
・LEDランプと操作部は分離独立しています。
(例)
減圧ユニットΦ 16形A16(形M16)
Φ 22形A22(形M22)
シリーズ用
平滑回路と抵抗を内蔵しており、 AC/DC110V(220V)を
ダイレクトにランプ端子に印加して、LEDランプ(AC/DC24V)を
点灯させる照光方式。
マトリックス取りつけスイッチを多数個、横または縦に並べて取りつける方式。
横連続取りつけスイッチ部(長方形)の長い一辺を横にした場合の連続取りつけ。
縦連続取りつけスイッチ部(長方形)の長い一辺を縦にした場合の連続取りつけ。
動作特性関連
分類用語略
号
単位定義
力
(トルク)
動作に
必要な力(トルク)
(Operating Force)
OFN、
N・m
自由位置から動作位置に動かすのに必要な押ボタンに加える力(トルク)。
もどりの力(トルク)
(Release Force)
RFN、
N・m
動作限度位置からもどりの位置まで動かすのに必要な押ボタンに加える力
(トルク)。
全体の動きに
必要な力(トルク)
(Totaltravel Force)
TTFN、
N・m
押ボタンがストッパに到達するのに必要な押ボタンに加わる力(トルク)。
位置自由位置
(Free Position)
FPmm、
(度)
押ボタンに外部から力が加えられていないときの押ボタンの位置(角度)。
動作位置
(Operating Position)
OPmm、
(度)
押ボタンに外力が加えられ、 可動接点が自由位置の状態から
反転するときの押ボタンの位置(角度)。
もどりの位置
(Release Position)
RPmm、
(度)
押ボタンの外力を減少させ、 可動接点が動作位置の状態から
自由位置の状態に反転するときの押ボタンの位置(角度)。
動作限度位置
(Totaltravel Position)
TTPmm、
(度)
押ボタンがストッパ止めに到達したときの押ボタンの位置(角度)。
セット位置
(Set Position)
SPmm、
(度)
オルタネイト動作のスイッチで、 自己保持状態の押ボタンの位置。
またはセレクタスイッチでの保持位置(角度)。
動き動作までの動き
(Pretravel)
PTmm、
(度)
押ボタンの自由位置から動作位置までの移動距離(角度)。
動作後の動き
(Overtravel)
OTmm、
(度)
押ボタンの動作位置から動作限度位置までの移動距離(角度)。
応差の動き
(Movement Differential)
MDmm、
(度)
押ボタンの動作位置からもどりの位置までの移動距離(角度)。
全体の動き
(Totaltravel)
TTmm、
(度)
押ボタンの自由位置から動作限度位置までの移動距離(角度)。
復帰の動き
(Releastravel)
RTmm、
(度)
押ボタンのもどり位置から、 自由位置までの移動距離(角度)。
ロックストローク
(Locktravel Alternate)
LTAmm、
(度)
押ボタンの自由位置からセット位置までの移動距離(角度)。
端子記号
端子記号意味
COM共通端子
NC常時閉路端子
NO常時開路端子
接触形式
名称接触形式
双投形(c接点)
常閉形(b接点)
常開形(a接点)
双断形
IEC60947 IEC60950関連
No.用語説明
1定格動作電圧(Ue)AC(V):120、240、380、480、500、600
DC(V):125、250、440、500、600
2定格動作電流(le)定格動作電圧(Ue)、定格周波数、定格通電時間、用途区分、エンクロージャーの
保護形式を考慮に入れ製造業者が規定する。
3定格絶縁電圧(Ui)・沿面距離と耐電圧で規定される。
・最大Ue値はUi値を超えないこと。
・Ui値が規定されていない場合は、最大Ue値がUi値として適用される。
4汚染度1.いかなる汚染がないか、または単に乾燥した非電導性の汚染物のみ出現する。(クリーンルーム)
2.一般に非伝導性の汚染物のみ出現する。
  結露による一過性の伝導が生じることもある。(室内、事務所)
3.伝導性の汚染物が出現するか、または結露を予想した非伝導性の汚染物が出現する。(工場)
4.汚れが持続して伝導性を招くか、または伝導性の塵埃・雨・雪により伝導を引き起こす。(屋外)
5感電保護ClassⅠ:アースの必要な機器。
     基礎絶縁を使用し、基礎絶縁が破損した場合、危険電圧が加わるようになる
     充電部をアースするようになっている。
ClassⅡ:感電に対する保護を基礎絶縁のみに頼るのではなく、二重絶縁または強化絶縁を
     講じているもの。
ClassⅢ:感電に対する保護を安全低電圧からの電源に頼っているもので、危険電圧が
     存在しないもの。
6PTI保証トラッキング指数。
指定されCTI値(相対トラッキング指数)
175、250、300、375、500を満足する材料を各々PTI−175、PTI−250、PTI−300、PTI−375、PTI−500という。
7IPIP− IEC60529
1の意味−固体の侵入と人に対する保護
2の意味−水の侵入に対する保護
No.1の意味2の意味
固体の侵入人に対する保護水の侵入
0保護なし保護なし保護なし
1Φ 50mm以上が入らない手の甲で接すること不可垂直の水滴に耐える
2Φ 12.5mm以上が入らない指で接すること不可15°に傾け、垂直の水滴に耐える
3Φ 2.5mm以上が入らない左に同じスプレーに耐える
4Φ 1.0mm以上が入らない左に同じ水流に耐える
5塵埃に対する保護Φ 1.0が入らないことジェット水に耐える
6耐塵Φ 1.0が入らないこと強力なジェット水に耐える

最終更新日:2026年11月16日