Page top

2025/03 受注終了

H8PS

カムポジショナ

H8PS

簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

• DIN96×96mmの小型サイズながら、8点、16点、32点出力タイプを品揃え

• 1600r/minの高速動作、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応

• 業界初!見やすいバックライト付きネガLCD表示

• 出力遅れを補正する進角機能

• 多品種生産に対応するバンク機能(8バンク)* 

• 回転数表示機能、パルス出力機能を搭載

• UL/CSA規格取得、EMC規格に適合

• 輸出対応として表面英文仕様タイプも品揃え

*形H8PS-16□/-32□のみ

出力点数8点、16点、32点を品揃え

DIN 96 x 96 mmの小型サイズながら、32点出力タイプまで品揃え。
並列運転アダプタを使用すると、1台のエンコーダで最大64点まで拡張できます。

H8PS 特長 2

生産性アップ

MAX1600r/minの高速回転、0.5°の高精度設定で生産性アップ

H8PS 特長 4

・包装機械 ・食品加工機械 
・プレス機械 ・その他タイミング制御

大きな画面表示で運転状態が一目瞭然

H8PS 特長 5

大きなバックライト付ネガLCDによるカラー表示で運転状態を豊富に表示。動作が一目でわかります。 運転中は、回転数(r/min)と現在角度をダブル表示します。また、第1表示に回転数を表示することも可能です。

使いやすい簡単設定

H8PS 特長 6

多品種生産に対応するバンク機能

H8PS 特長 7

あらかじめ8種類のプログラムを登録できます。品種切替の段取り替えに簡単に対応できます。(16点/32点出力タイプのみ)

進角機能で出力遅れを補正

H8PS 特長 8

機械(エンコーダ)の回転速度に比例してON/OFF角度を自動的に設定角度より進めて出力。動作タイミングの遅れを補正します。7点のカム出力に対し個別に設定できます。

回転数警報(上限/下限)出力機能で回転速度異常を検出可能

1回転あたりに設定したパルス数を出力可能

キープロテクト、カムプロテクト機能で誤操作を防止

UL/CSA規格取得、EMC規格適合で輸出装置にも安心