(単位:mm)
本体
カムポジショナ本体
埋込み取りつけタイプ
形H8PS-8A□(8点)
形H8PS-16A□(16点)
形H8PS-32A□(32点)
表面取りつけタイプ
形H8PS-8AF□(8点)
形H8PS-16AF□(16点)
形H8PS-32AF□(32点)
オプション(別売)
並列運転用アダプタ
形Y92C-30
このアダプタの使用により、1個のエンコーダから2台の形H8PSにエンコーダ信号を分配することができます。
注. 形H8PSは2004年4月にリニューアルしました。
リニューアル前の形H8PSとリニューアル後の形H8PSの並列運転はできません。
並列運転用アダプタに形H8PSを1台のみ接続する場合は、▲印側のケーブルを接続してください。
防水カバー
形Y92A-96N
埋込み取りつけ時、 防水が必要な場合にご使用ください。
形Y92A-96Nは、 IP66またはNEMA4(屋内用)の防水性に準拠しています。
使用環境によっては、 防水パッキンが劣化、 収縮または硬化するため、 定期的な交換をおすすめします。