カムポジショナ本体

出力点数 取りつけ方式 出力構成 サポートソフト
設定
バンク機能 形式
8点 埋込み取りつけ NPNトランジスタ出力 不可 なし 形H8PS-8A
PNPトランジスタ出力 形H8PS-8AP
表面取りつけ NPNトランジスタ出力 形H8PS-8AF
PNPトランジスタ出力 形H8PS-8AFP
16点 埋込み取りつけ NPNトランジスタ出力 可 * あり 形H8PS-16A
PNPトランジスタ出力 形H8PS-16AP
表面取りつけ NPNトランジスタ出力 形H8PS-16AF
PNPトランジスタ出力 形H8PS-16AFP
32点 埋込み取りつけ NPNトランジスタ出力 形H8PS-32A
PNPトランジスタ出力 形H8PS-32AP
表面取りつけ NPNトランジスタ出力 形H8PS-32AF
PNPトランジスタ出力 形H8PS-32AFP

*サポートソフト 形H8PS-SOFT-V1(別売)が必要です。
注. 英文形式もご用意しております。詳細については当社販売員にお問い合わせください。

専用アブソリュートエンコーダ

タイプ 分解能 ケーブル長 形式
エコノミータイプ 256 2m 形E6CP-AG5C-C 256P/R 2M
標準タイプ 256 1m 形E6C3-AG5C-C 256P/R 1M
2m 形E6C3-AG5C-C 256P/R 2M
360 形E6C3-AG5C-C 360P/R 2M
720 形E6C3-AG5C-C 720P/R 2M
堅牢タイプ 256 2m 形E6F-AG5C-C 256P/R 2M
360 形E6F-AG5C-C 360P/R 2M
720 形E6F-AG5C-C 720P/R 2M

オプション(別売)

商品名称 仕様 形式
出力ケーブル(バラ線タイプ) 2m 形Y92S-41-200
出力ケーブル(コネクタタイプ) 2m 形E5ZE-CBL200
サポートソフト CD-ROM
Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1(32bit版)
形H8PS-SOFT-V1
形E6CP用カプリング 軸径φ6 形E69-C06B
形E6C3用カプリング 軸径φ8 形E69-C08B
形E6F用カプリング 軸径φ10 形E69-C10B
延長ケーブル * 5m(形E6CP/形E6C3/形E6F共用) 形E69-DF5
並列運転用アダプタ 2台並列運転可 形Y92C-30
ダストカバー ―― 形Y92A-96B
防水カバー ―― 形Y92A-96N
DINレール取りつけ用ベース ―― 形Y92F-91
支持レール 1m×7.3mm 形PFP-100N
50cm×7.3mm 形PFP-50N
1m×16mm 形PFP-100N2
エンドプレート ―― 形PFP-M
スペーサ ―― 形PFP-S

*標準外の長さに関しては別途お問い合わせください。

USB通信ケーブル推奨品

商品名称 メーカ 仕様 形式
USB通信ケーブル エレコム株式会社 A-miniB、2m U2C-MF20BK

注. 推奨品が入手できない場合は、市販のフェライトコア付きUSBケーブルをご使用ください。