マイクロPLC CP1Eと変位センサ(アナログ制御編)
マイクロPLC CP1Eと拡張ユニットのアナログ入出力ユニット CP1W-MADの構成でアナログ制御を行うデモの様子をご覧ください。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

マイクロPLC CP1Eの温度センサ拡張ユニットで多点温度制御
マイクロPLC CP1Eと拡張ユニットの温度センサユニット CP1W-TS003の構成でヒーターの温度・アナログ制御を行うデモの様子をご覧ください。

マイクロPLC CP1E温度調節器E5DCと簡単接続編
CP1EとE5□Cの組み合わせはPLC通信用のラダープログラムを開発が不要、設定のみでデータ交換ができます。開発工数の削減だけでなく、トラブル時のメンテ工数削減...

制御初心者のための動画集⑫ 6-1 PLCとは(マイクロPLCの特長)
PLCの特長と、マイクロPLCの配線場所や、内部の構成を確認します。

マイクロPLC CP1Eとセーフティコントローラ接続(メンテナンスモード編)
撹拌機、切断機(スライサー)、カシメ機など危険な箇所がある装置には安全対策が不可欠です。セーフティコントローラG9SPからマイクロPLC CP1Eに安全情報を通知...

マイクロPLC CP1Eとセーフティコントローラ接続(表示器NB操作編)
装置動作中に、近づいたり、ドアを開けようとすると装置が緊急停止し表示器NBの画面上で安全機器のステータスを確認できます。表示器から装置の運転・停止・リセ...

制振制御 高速移動の揺れ(複数ピンポン玉編)
長さの異なるロッドの先のピンポン玉の揺れにご注目! 制振制御ファンクションブロックにより、搬送時に発生する複数周波数の振動を抑制し高速搬送を実現します...