パワー・ソリッドステート・リレー
一部商品は受注終了しております、「形式/種類」をご覧ください
※ Web特別価格提供品
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| G3PA-210B-VD | 出力適用負荷10A/AC24-240V ゼロクロス機能有り |
|
| G3PA-220B-VD | 出力適用負荷20A/AC24-240V ゼロクロス機能有り |
|
| G3PA-240B-VD | 出力適用負荷40A/AC24-240V ゼロクロス機能有り |
|
| G3PA-260B-VD | 出力適用負荷60A/AC24-240V ゼロクロス機能有り |
|
| G3PA-420B-VD | パワー・ソリッドステート・リレー, 定格負荷電圧 AC200~400V, 20A, ねじ端子, 定格電圧 DC12~24V |
|
| G3PA-430B-VD | パワー・ソリッドステート・リレー, 定格負荷電圧 AC200~400V, 30A, ねじ端子, 定格電圧 DC12~24V |
|
| G3PA-450B-VD-2 | パワー・ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック・カプラ, 出力負荷 AC200~480V 50A, 入力電圧 DC12~24V, ゼロクロス機能, 動作表示灯あり |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.