本体

絶縁方式 ゼロクロス機能 動作表示灯 出力の適用負荷 *1 入力の定格電圧 形式
フォト・
トライアック・
カプラ
有 有 10A AC24~240V *2 DC5~24V 形G3PA-210B-VD-X DC5-24
20A AC24~240V *2 形G3PA-220B-VD-X DC5-24
40A AC24~240V *2 形G3PA-240B-VD DC5-24
60A AC24~240V *2 形G3PA-260B-VD DC5-24
20A AC200~400V DC12~24V 形G3PA-420B-VD DC12-24
30A AC200~400V 形G3PA-430B-VD DC12-24
20A AC200~480V 形G3PA-420B-VD-2 DC12-24
30A AC200~480V 形G3PA-430B-VD-2 DC12-24
50A AC200~480V 形G3PA-450B-VD-2 DC12-24

注. パワー・デバイス・カートリッジは付属しています。
icon_01 *1. 周囲温度により異なります。詳細はデータシートの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
*2. AC75V以下では損失時間が長くなりますので実負荷にてご確認ください。

オプション(別売)

パワー・デバイス・カートリッジ

名称 負荷電流*1 負荷電圧範囲 形式 適用機種 CE対応
パワー・デバイス・
カートリッジ
10A AC19~264V 形G32A-A10-VD-X DC5-24 形G3PA-210B-VD DC5-24
形G3PA-210B-VD-X DC5-24
―
20A 形G32A-A20-VD-X DC5-24 形G3PA-220B-VD DC5-24
形G3PA-220B-VD-X DC5-24
―
40A 形G32A-A40-VD DC5-24 形G3PA-240B-VD DC5-24 ○
60A 形G32A-A60-VD DC5-24 形G3PA-260B-VD DC5-24
20A AC180~440V 形G32A-A420-VD DC12-24 形G3PA-420B-VD DC12-24
30A 形G32A-A430-VD DC12-24 形G3PA-430B-VD DC12-24
20A AC180~528V 形G32A-A420-VD-2 DC12-24 形G3PA-420B-VD-2 DC12-24
30A 形G32A-A430-VD-2 DC12-24 形G3PA-430B-VD-2 DC12-24
50A 形G32A-A450-VD-2 DC12-24 形G3PA-450B-VD-2 DC12-24

注. 上記以外の組み合わせでのご使用はできません。カートリッジの誤使用はSSR故障の原因となります。
icon_01 *1. 周囲温度により異なります。詳細は特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

別売ユニット

名称 短絡通電電流 適用SSR形式 形式
短絡ユニット 10A 形G3PA-210B-VD-X 形G32A-D20
20A 形G3PA-220B-VD-X
形G3PA-420B-VD(-2)
30A 形G3PA-430B-VD(-2) 形G32A-D40
40A 形G3PA-240B-VD

注. 海外規格認証品につきましては、「規格認証機種一覧表」をご覧ください。