認定規格

UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.E64562(cUL認証))
VDE(Certificate No.5915 、EN62314(形G3PA-2□-VD(-X))/ No.6642、EN60947-4-3(形G3PA-4□-VD))

定格

入力

定格電圧 使用電圧範囲 入力電流 *1 電圧レベル
動作電圧 復帰電圧
DC5~24V DC4~30V 7mA以下 *2 DC4V以下 DC1V以上
DC12~24V DC9.6~30V DC9.6V以下

*1. 形G3PAは入力電流を定電流化しています。(周囲温度25℃にて)
*2. オムロンのサーマックシリーズDC12V、20mA出力タイプとは3台接続が可能です。

出力

形式 定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 *1 サージオン
電流耐量
ピーク繰り返し
オフ電圧
(参考値)
形G3PA-210B-VD-X AC24~240V
(50/60Hz)
AC19~264V
(50/60Hz)
0.1~10A
(40℃にて)
150A
(60Hz、1サイクル)
600V
(VDRM)
形G3PA-220B-VD-X 0.1~20A
(40℃にて)
220A
(60Hz、1サイクル)
形G3PA-240B-VD 0.5~40A
(40℃にて)
440A
(60Hz、1サイクル)
形G3PA-260B-VD 0.5~60A
(40℃にて)
440A
(60Hz、1サイクル)
形G3PA-420B-VD AC200~400V
(50/60Hz)
AC180~440V
(50/60Hz)
0.5~20A
(30℃にて)
220A
(60Hz、1サイクル)
1,000V
(VDRM)
形G3PA-430B-VD 0.5~30A
(30℃にて)
440A
(60Hz、1サイクル)
形G3PA-420B-VD-2 AC200~480V
(50/60Hz)
AC180~528V
(50/60Hz)
0.5~20A
(30℃にて)
220A
(60Hz、1サイクル)
1,200V
(VDRM)
形G3PA-430B-VD-2 0.5~30A
(30℃にて)
440A
(60Hz、1サイクル)
形G3PA-450B-VD-2 0.5~50A
(30℃にて)
440A
(60Hz、1サイクル)

*周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

性能

形式 形G3PA-
210B-VD-X
形G3PA-
220B-VD-X
形G3PA-
240B-VD
形G3PA-
260B-VD
形G3PA-
420B-VD
形G3PA-
430B-VD
形G3PA-
420B-VD-2
形G3PA-
430B-VD-2
形G3PA-
450B-VD-2
動作時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 1.8V(RMS)以下
漏れ電流 5mA以下(AC100Vにて)
10mA以下(AC200Vにて)
10mA以下(AC100Vにて)
20mA以下(AC200Vにて)
10mA以下(AC200Vにて)
20mA以下(AC400Vにて)
20mA以下(AC480Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC4,000V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時)
衝撃 300m/s2 (DINレール取りつけ時)
保管温度 -30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約260g 約340g 約460g 約900g 約290g 約410g 約380g 約500g 約900g
MTTFd(参考値) 1,000年以上