本体定格

種類 高速形 時延形
制御電源 AC100/110VまたはAC200/220V 50/60Hz(共用)
定格電流 零相変流器による
感度電流 定格感度電流の50~100%
不動作電流 定格感度電流の0~50%
定格短時間電流 2,500A
漏電表示方式 LED(赤色)
テスト方式 テストボタンにより本体の動作確認(変流器接続の有無には関係ありません)
復帰方式 手動 リセットボタンを押すかまたは制御電源を1度OFFにする
内蔵接点 接点構成 1c+1a
連続通電電流 5A
定格負荷 cosΦ =1 cosΦ =0.4(L/R=7ms)
AC240V
DC110V
DC 30V
5A
0.3A
5A
2A
0.2A
3A
最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値)
消費VA 3VA以下
質量 約110g

本体性能

種類 高速形 時延形
動作時間 0.1s以内 0.3s/0.8s切換 *
慣性不動作時間 ―― 0.1s(0.3s時)
0.5s(0.8s時)
制御電源変動範囲 制御電源電圧の80~110%
使用温度範囲 -10~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用湿度範囲 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 DC500Vメガにて、 5MΩ以上(充電部と取りつけパネル間)
耐電圧 AC1,500V 50/60Hz 1min(充電部と取りつけパネル間)
雷インパルス耐電圧 1.2/50μs 7,000V(制御電源端子間)
雷インパルス不動作 1.2/50μs 7,000V(零相変流器の1次側)
耐振動 耐久 16.7Hz 複振幅4mm 1min
耐衝撃 98m/s2

* 動作時間は0.3sの場合0.15~0.45s、0.8sの場合0.6~1.2sの範囲となります。

関連機器定格

零相変流器(ZCT)

構造 屋内貫通形 屋内分割形
形式 形OTG-L21 形OTG-L30 形OTG-L42 形OTG-L68 形OTG-L82 形OTG-L156 形OTG-CN52 形OTG-CN77 形OTG-CN112
定格電流 50A 100A 200A 400A 600A 1,000A 200A 400A 600A
貫通穴径 φ21 φ30 φ42 φ68 φ82 φ156 φ52 φ77 φ112
定格電圧 AC600V以下 50/60Hz 単相/三相 AC600V以下 50/60Hz 単相/三相
出力端子の極性 なし(変流器出力端子k、 lは本体入力端子3、 4のどちらに接続してもさしつかえありません) *
絶縁抵抗 100MΩ以上(充電金属部とアース間)
耐電圧 AC2,200V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)
使用周囲温度 -10~+60℃(ただし、 氷結しないこと)
質量 約90g 約130g 約230g 約480g 約700g 約6.6kg 約1.3kg 約2.5kg 約3.5kg

*変流器出力端子k、lはアースしないでください。アースされた場合、本体が破損する恐れがあります。