形式構成

漏電リレー、ZCT組み合わせ表 (○印:互換形)

漏電リレー 形K6EL-30 形K6EL-100、-200、-500
形K6EL-A100、-A200、-A500
零相変流器(ZCT)
形OTG-L21(50A) ○ ○
形OTG-L30(100A) ○ ○
形OTG-L42(200A) ○ ○
形OTG-L68(400A) ― ○
形OTG-L82(600A) ― ○
形OTG-L156(1000A) ― ○
形OTG-CN52(200A) ― ○
形OTG-CN77(400A) ― ○
形OTG-CN112(600A) ― ○

注1. ○印は漏電リレーとZCTを自由に組み合わせてご使用いただけます。
注2. 形OTG-LA□□タイプも組み合わせ可能です。

種類

本体

漏電リレー

種類 種類 高感度形 中感度形
感度電流 30mA固定 100/200mA切換 200/500mA切換 500/1000mA切換
高速形 0.1s以内 形K6EL-30 形K6EL-100 形K6EL-200 形K6EL-500
時延形 0.3/0.8s切換 ― 形K6EL-A100 形K6EL-A200 形K6EL-A500

関連機器(別売)

零相変流器(ZCT)

構造 屋内貫通形 屋内分割形
定格電流 形式 貫通穴径
(mm)
形式 貫通穴径
(mm)
50A 形OTG-L21 φ21 ―― ――
100A 形OTG-L30 φ30 ―― ――
200A 形OTG-L42 φ42 形OTG-CN52 φ52
400A 形OTG-L68 φ68 形OTG-CN77 φ77
600A 形OTG-L82 φ82 形OTG-CN112 φ112
1000A 形OTG-L156 φ156 ―― ――

オプション(別売)

埋込み取りつけ用アダプタ

形式
形Y92F-30
形Y92F-71

フロント・カバー

形式
形Y92A-48B(硬質カバー)
形Y92A-48D(軟質カバー)

注. 形Y92F-30を使用してパネル面に取りつける際に、フロント・カバーを取りつけることができます。