(単位:mm)
本体
形K6EL
アダプタ装着時の寸法
形Y92F-30 埋込み取りつけ用アダプタ(別売)
形Y92F-71 埋込み取りつけ用アダプタ(別売)
ソケット取りつけ時の寸法
接続ソケット
接続ソケットは、形P2CF-11、形P3GA-11、形PL11をご使用ください。
詳細は、共用ソケット, DINレール関連商品のカタログをご覧ください。
関連機器
零相変流器
屋内貫通形
形OTG-L21(50A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
形OTG-L30(100A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
形OTG-L42(200A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
形OTG-L68(400A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
形OTG-L82(600A)
注. 端子部に端子記号の記載がある側がKです。
形OTG-L156(1000A)
屋内分割形
形OTG-CN52(200A)
形OTG-CN77(400A)
形OTG-CN112(600A)