定格
種類
単動作形
過電圧検出または不足電圧検出(スイッチによる切り換え)
| 形式 | 入力 | 動作値整定範囲 | 復帰値整定範囲 | 制御電源 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体値 | 各レンジ値 | ||||
| 形SDV-FL | 直流専用 | 4~240mV | 4~12mV、 10~30mV、 20~60mV
40~120mV、 80~240mV |
2~30% | *2
DC24V AC100/110V 48V 200/220V 100/110V (50/60Hz) 125V |
| 形SDV-FM | 直流および
交流用 (スイッチに よる切換) |
0.2~12V | 0.2~0.6V、 0.5~1.5V
1~3V、 2~6V、 4~12V |
||
| 形SDV-FH
形SDV-FH□T |
10~300V | 10~30V、 25~75V
50~150V、 100~300V |
|||
2重動作形
過電圧および不足電圧検出
| 形式 | 入力 | 動作値整定範囲 | 復帰値 | 制御電源 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心電圧整定値の
全体値 |
中心電圧整定値 | 不感帯整定値 | ||||
| 形SDV-DM | 直流および
交流用 (スイッチに よる切換) |
0.2~12V | 0.2~0.6V | 0.02~0.1V | 過電圧側
(動作値)-(不感帯×2/3)以上 不足電圧側 (動作値)+(不感帯×2/3)以下 各々固定 |
*2
DC24V AC100/110V 48V 200/220V 100/110V (50/60Hz) 125V |
| 0.5~1.5V | 0.05~0.25V | |||||
| 1~3V | 0.1~0.5V | |||||
| 2~6V | 0.2~1V | |||||
| 4~12V | 0.4~2V | |||||
| 形SDV-DH | 10~300V | 10~30V | 1~5V | |||
| 25~75V | 2.5~12.5V | |||||
| 50~150V | 5~25V | |||||
| 100~300V | 10~50V | |||||
定格
| 形式 | 連続耐過入力電圧 | 入力インピーダンス *1 | 制御出力 | 消費電力 | 使用周囲温度 | 制御電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形SDV-FL□ | DC±10V | 1kΩ | 1c
定格負荷 AC220V 5A(cosφ=1) DC24V 5A(cosφ=1) AC220V 2A(cosφ=0.4) DC24V 2A(L/R=7ms) 定格通電電流 5A 接点電圧の最大値 AC250V、 DC125V 接点電流の最大値 5A 開閉容量の最大値 1,100VA(cosφ=1) 120W(cosφ=1) 440VA(cosφ=0.4) 48W(L/R=7ms) |
直流制御電源
5W以下 交流制御電源 5VA以下 |
-10~+55℃
(ただし、 氷結 しないこと) |
*2
DC24V 48V 100/110V 125V DC電源 変動範囲 80~130% AC100/110V 200/220V (50/60Hz) AC電源 変動範囲 85~110% |
| 形SDV-FM□ | DC±150V
AC150V |
50kΩ | ||||
| 形SDV-FH□
形SDV-FH□T |
DC±350V(DC±500V 1min)
AC350V(AC500V 1min) |
2,500kΩ | ||||
| 形SDV-DM□ | DC±150V
AC150V |
50kΩ | 過電圧および不足電圧ともに 1a、 1b
定格負荷 AC220V 5A(cosφ=1) DC24V 5A(cosφ=1) AC220V 5A(cosφ=0.4) DC24V 5A(L/R=7ms) 定格通電電流 5A 接点電圧の最大値 AC250V、 DC125V 接点電流の最大値 5A 開閉容量の最大値 1,100VA(cosφ=1) 120W(cosφ=1) 440VA(cosφ=0.4) 48W(L/R=7ms) |
|||
| 形SDV-DH□ | DC±350V(DC±500V 1min)
AC350V(AC500V 1min) |
2,500kΩ |
*1. 入力インピーダンスは基準値ですので、実測値とは多少異なります。
*2. DC電源の場合の脈動率は5%以下です。
性能
本体
| 形式 | 形SDV-F□□ | 形SDV-FH□T | 形SDV-D□□ | |
|---|---|---|---|---|
| 整定誤差 | 動作値±2%(最大目盛電圧に対する割合)、 復帰値±7%(整定値に対する割合) | 中心電圧±2%、 不感帯±1% | ||
| 動作時間 | 0.5s以下(過電圧整定の場合 : 動作値の80%→120%変化時、 不足電圧整定の場合 : 動作値の120%→80%変化時) | |||
| 温度の影響 | 動作値 ①±2% ②±4% | 中心電圧、不感帯 ①±2% ②±4% | ||
| ①0~+40℃ ②-10~+55℃(ただし、 形SDV-FLの4~12mVレンジ時 ①±4% ②±8%) | ||||
| 制御電源の影響 | 動作値±1% | 中心電圧、 不感帯±1% | ||
| DC電源変動範囲 : 80~130%
AC電源変動範囲 : 85~110% |
||||
| 周波数の影響 | 動作値±1% | 中心電圧、 不感帯±1% | ||
| 交流入力時、 20~500Hz変化の場合(入力側) | ||||
| 波形の影響 | 動作値±3% | 中心電圧、 不感帯±3% | ||
| 商用周波単相全波入力印加の場合(直流入力レンジ) | ||||
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて、 10MΩ以上(電気回路一括と外箱間、 入力端子と電源端子間) | |||
| 耐電圧 | AC2,000V 1min(電気回路一括と外箱間、 入力端子と電源端子間) | |||
| 雷インパルス耐電圧 | ±1.2×50μs 4,500V(電気回路一括と外箱間) ±1.2×50μs 3,000V(電源端子間) | |||
| 耐振動 | 耐久 | 10~25Hz 複振幅2mm(最大19.6m/s2 まで) 3方向 2h | ||
| 誤動作 | 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 10min | |||
| 耐衝撃 | 耐久 | 294m/s2 | ||
| 誤動作 | 98m/s2 | |||
| 質量 | 約290g | 約350g | 約310g | |
タイマ部
| 形式 | 形SDV-FH□T |
|---|---|
| タイマ設定時間 | 0.5~30s * |
| 動作時間のばらつき | ±5%以下(最大目盛時間に対する割合) |
| セット誤差 | ±15%以下(常温で最大目盛時間に対する割合) |
| リセット時間 | 5s以上 |
| 温度の影響 | ±10%以下(使用温度範囲にて最大目盛時間に対する割合) |
| 動作モード | オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ (ディップスイッチにより各モード1つを選択) |
*動作モードにて電源起動ロックタイマに設定した場合、最小時間は約1秒となります。