• 過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。
• オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)
• 分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。
• 交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)
• 直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。
• 復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)
• 動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)
• 安全規格UL、CSA(形SDV-F)、RCM取得。